A72 / A73 / A80, Sensori reed, Montaggio su guida, Grommet, Perpendicolare

A72 / A73 / A80, Sensori reed, Montaggio su guida, Grommet, Perpendicolare
  • In Offerta
Rail mounting-style reed auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-A72
D-A72L
D-A73
D-A73L
D-A73Z
D-A80
D-A80L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filo conduttore
(m)
Carico applicabile Tensione di carico

20.56 €

1 26 giorni 0.5Relè / PLC200V AC

23.15 €

1 4 giorni 3Relè / PLC200V AC

20.56 €

1 4 giorni 0.5Relè / PLC24V DC / 100V AC

23.15 €

1 3 giorni 3Relè / PLC24V DC / 100V AC

25.68 €

1 4 giorni 5Relè / PLC24V DC / 100V AC

20.56 €

1 4 giorni 0.5Relè / Circuito IC / PLC24V AC/DC o inferiore, 48V AC/DC, 100V AC/DC

23.15 €

15.74 €

1 Stesso giorno

Stock

3Relè / Circuito IC / PLC24V AC/DC o inferiore, 48V AC/DC, 100V AC/DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione ingresso elettrico Perpendicolare

Supporto tecnico