C73C / C80C, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Connettore

C73C / C80C, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Connettore
  • In Offerta
Band-mounting style reed auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-C73C
D-C73CL
D-C73CN
D-C73CZ
D-C80C
D-C80CL
D-C80CN
D-C80CZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filo conduttore
(m)
Tensione di carico

22.90 €

1 25 giorni 0.524V DC

25.68 €

17.46 €

1 Stesso giorno

Stock

324V DC

23.15 €

15.74 €

1 Stesso giorno

Stock

Assente24V DC

28.24 €

1 4 giorni 524V DC

22.52 €

1 26 giorni 0.524V AC o inferiore / 24V DC o inferiore

25.68 €

1 15 giorni 324V AC o inferiore / 24V DC o inferiore

23.15 €

1 4 giorni Assente24V AC o inferiore / 24V DC o inferiore

28.24 €

1 39 giorni 524V AC o inferiore / 24V DC o inferiore

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico