Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D-B53 |
D-B53L |
D-B53Z |
D-B54 |
D-B54L |
D-B54Z |
D-B64 |
D-B64L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza filo conduttore (m) | Carico applicabile | Tensione di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.97 € | 1 | 22 giorni | 0.5 | PLC | 24V DC | ||
29.55 € | 1 | 17 giorni | 3 | PLC | 24V DC | ||
32.08 € | 1 | 98 giorni | 5 | PLC | 24V DC | ||
26.97 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | Relè / PLC | 24V DC / 100V AC / 200V AC | ||
29.55 € | 1 | 4 giorni | 3 | Relè / PLC | 24V DC / 100V AC / 200V AC | ||
33.37 € | 1 | 39 giorni | 5 | Relè / PLC | 24V DC / 100V AC / 200V AC | ||
26.97 € | 1 | 26 giorni | 0.5 | Relè / PLC | 24V AC o inferiore / 24V DC o inferiore / 100V AC / 200V AC | ||
29.55 € | 1 | 32 giorni | 3 | Relè / PLC | 24V AC o inferiore / 24V DC o inferiore / 100V AC / 200V AC |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filo conduttore(m)
Carico applicabile
Tensione di carico
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali