F5NT, Sensori allo stato solido con timer, Montaggio con tiranti, Grommet

F5NT, Sensori allo stato solido con timer, Montaggio con tiranti, Grommet
[Features]
· With built-in OFF-delay timer (approx. 200 ms).
· Easy intermediate detection.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-F5NTL

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-F5NTL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.47 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio A 3 fili Tipo di uscita Tipo NPN Lunghezza filo conduttore(m) 3
Specifiche su ordinazione Assente

Si trova sulla pagina di F5NT, Sensori allo stato solido con timer, Montaggio con tiranti, Grommet, il codice articolo è il seguente: D-F5NTL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-F5NTL.

Supporto tecnico