Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori resistente all'acqua, stile con attacco diretto, D-M9NA(V) / D-M9PA(V) / D-M9BA(V)

Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori resistente all'acqua, stile con attacco diretto, D-M9NA(V) / D-M9PA(V) / D-M9BA(V)
  • In Offerta
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· 2-wire load current is reduced (2.5 to 40 mA).
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).
· Uses flex-resistant cable as standard specification.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-M9BA
D-M9BAL
D-M9BAM
D-M9BAMAPC
D-M9BAMBPC
D-M9BAMDPC
D-M9BASAPC
D-M9BASBPC
D-M9BASDPC
D-M9BAV
D-M9BAVL
D-M9BAVM
D-M9BAVMDPC
D-M9BAVSAPC
D-M9BAVSDPC
D-M9BAVZ
D-M9BAZ
D-M9NA
D-M9NAL
D-M9NAM
D-M9NAMAPC
D-M9NASAPC
D-M9NASDPC
D-M9NAV
D-M9NAVL
D-M9NAVZ
D-M9NAZ
D-M9PA
D-M9PAL
D-M9PAM
D-M9PAMAPC
D-M9PAMBPC
D-M9PAMDPC
D-M9PASAPC
D-M9PASBPC
D-M9PASDPC
D-M9PAV
D-M9PAVL
D-M9PAVM
D-M9PAVMAPC
D-M9PAVMBPC
D-M9PAVMDPC
D-M9PAVSAPC
D-M9PAVSDPC
D-M9PAVZ
D-M9PAZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo cablaggio Tipo di uscita Direzione ingresso elettrico Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore

49.23 €

1 39 giorni A 2 filiAssenteIn linea0.5Assente

53.60 €

1 4 giorni A 2 filiAssenteIn linea3Assente

51.44 €

1 26 giorni A 2 filiAssenteIn linea1Assente

49.94 €

1 26 giorni A 2 filiAssenteIn linea1M8 3 pin

49.94 €

1 26 giorni A 2 filiAssenteIn linea1M8 4 pin

52.58 €

1 26 giorni A 2 filiAssenteIn linea1M12 4 pin

48.60 €

1 4 giorni A 2 filiAssenteIn linea0.5M8-3 Poli

48.60 €

1 26 giorni A 2 filiAssenteIn linea0.5M8 4 pin

48.60 €

1 4 giorni A 2 filiAssenteIn linea0.5M12-4 Poli

49.40 €

1 98 giorni A 2 filiAssentePerpendicolare0.5Assente

57.92 €

1 4 giorni A 2 filiAssentePerpendicolare3Assente

55.74 €

1 26 giorni A 2 filiAssentePerpendicolare1Assente

55.35 €

1 26 giorni A 2 filiAssentePerpendicolare1M12 4 pin

51.27 €

1 26 giorni A 2 filiAssentePerpendicolare0.5M8 3 pin

51.27 €

1 26 giorni A 2 filiAssentePerpendicolare0.5M12 4 pin

54.50 €

1 26 giorni A 2 filiAssentePerpendicolare5Assente

50.73 €

1 4 giorni A 2 filiAssenteIn linea5Assente

43.19 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPNIn linea0.5Assente

45.03 €

1 98 giorni A 3 filiTipo NPNIn linea3Assente

45.00 €

1 98 giorni A 3 filiTipo NPNIn linea1Assente

49.56 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPNIn linea1M8 3 pin

48.15 €

1 17 giorni A 3 filiTipo NPNIn linea0.5M8 3 pin

54.77 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPNIn linea0.5M12 4 pin

46.97 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPNPerpendicolare0.5Assente

50.65 €

1 98 giorni A 3 filiTipo NPNPerpendicolare3Assente

54.50 €

1 22 giorni A 3 filiTipo NPNPerpendicolare5Assente

50.68 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPNIn linea5Assente

43.21 €

1 39 giorni A 3 filiTipo PNPIn linea0.5Assente

53.60 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNPIn linea3Assente

45.03 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNPIn linea1Assente

60.32 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNPIn linea1M8-3 Poli

53.35 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNPIn linea1M8 4 pin

53.35 €

1 39 giorni A 3 filiTipo PNPIn linea1M12 4 pin

54.77 €

37.24 €

1 Stesso giorno

Stock

A 3 filiTipo PNPIn linea0.5M8-3 Poli

61.74 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNPIn linea0.5M8 4 pin

58.65 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNPIn linea0.5M12-4 Poli

33.47 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNPPerpendicolare0.5Assente

50.73 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNPPerpendicolare3Assente

51.39 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNPPerpendicolare1Assente

52.61 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNPPerpendicolare1M8 3 pin

52.61 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNPPerpendicolare1M8 4 pin

52.61 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNPPerpendicolare1M12 4 pin

54.77 €

1 12 giorni A 3 filiTipo PNPPerpendicolare0.5M8 3 pin

71.27 €

1 98 giorni A 3 filiTipo PNPPerpendicolare0.5M12 4 pin

54.50 €

1 22 giorni A 3 filiTipo PNPPerpendicolare5Assente

50.73 €

1 22 giorni A 3 filiTipo PNPIn linea5Assente

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico