G59W / G5PW / K59W, Sensori allo stato solido con LED bic., Montaggio a fascetta, Grommet

G59W / G5PW / K59W, Sensori allo stato solido con LED bic., Montaggio a fascetta, Grommet
Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-G5PW
D-G5PWL
D-G59W
D-G59WL
D-K59W
D-K59WL
D-K59WSDPC
D-K59WZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo cablaggio Tipo di uscita Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore

46.18 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP0.5Assente

48.76 €

1 98 giorni A 3 filiTipo PNP3Assente

46.18 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPN0.5Assente

48.76 €

1 98 giorni A 3 filiTipo NPN3Assente

46.18 €

1 26 giorni A 2 filiAssente0.5Assente

48.76 €

1 4 giorni A 2 filiAssente3Assente

56.90 €

1 39 giorni A 2 filiAssente0.5M12-4 Poli

51.85 €

1 26 giorni A 2 filiAssente5Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche su ordinazione Assente

Supporto tecnico