Interruttore automatico a stato solido, stile con tirante di montaggio, D-F59 / D-F5P / D-J59

Interruttore automatico a stato solido, stile con tirante di montaggio, D-F59 / D-F5P / D-J59
  • In Offerta
Rail mounting-style solid state auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-F5P
D-F5PL
D-F5PSAPC
D-F5PSDPC
D-F5PZ
D-F59
D-F59L
D-F59Z
D-J59
D-J59L
D-J59Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo cablaggio Tipo di uscita Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore

38.53 €

26.20 €

1 Stesso giorno

Stock

A 3 filiTipo PNP0.5Assente

41.06 €

1 39 giorni A 3 filiTipo PNP3Assente

44.89 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M8-3 Poli

45.56 €

1 39 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M12-4 Poli

46.85 €

1 39 giorni A 3 filiTipo PNP5Assente

38.53 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPN0.5Assente

41.06 €

1 98 giorni A 3 filiTipo NPN3Assente

44.16 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPN5Assente

38.53 €

1 26 giorni A 2 filiAssente0.5Assente

41.06 €

1 98 giorni A 2 filiAssente3Assente

43.98 €

1 26 giorni A 2 filiAssente5Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche su ordinazione Assente

Supporto tecnico