F79 / F7P / J79, Sensori allo stato solido, Montaggio su guida, Grommet

F79 / F7P / J79, Sensori allo stato solido, Montaggio su guida, Grommet
  • In Offerta
Rail mounting-style solid state auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-F7P
D-F7PL
D-F7PMAPC
D-F7PSAPC
D-F7PSDPC
D-F7PZ
D-F79
D-F79L
D-F79SAPC
D-F79Z
D-J79
D-J79-61
D-J79L
D-J79L-61
D-J79MAPC
D-J79SAPC
D-J79Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo cablaggio Tipo di uscita Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore Specifiche su ordinazione

39.77 €

27.04 €

1 Stesso giorno

Stock

A 3 filiTipo PNP0.5AssenteAssente

42.35 €

28.80 €

1 Stesso giorno

Stock

A 3 filiTipo PNP3AssenteAssente

67.52 €

1 39 giorni A 3 filiTipo PNP1M8-3 PoliAssente

46.18 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M8-3 PoliAssente

46.85 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M12-4 PoliAssente

47.29 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNP5AssenteAssente

39.77 €

1 98 giorni A 3 filiTipo NPN0.5AssenteAssente

42.35 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPN3AssenteAssente

47.97 €

1 39 giorni A 3 filiTipo NPN0.5M8-3 PoliAssente

50.40 €

1 98 giorni A 3 filiTipo NPN5AssenteAssente

39.77 €

1 39 giorni A 2 filiAssente0.5AssenteAssente

38.71 €

1 26 giorni A 2 filiAssente0.5-Cavo resistente agli oli, resistente alla flessione

42.35 €

28.80 €

1 Stesso giorno

Stock

A 2 filiAssente3AssenteAssente

43.98 €

1 26 giorni A 2 filiAssente3AssenteCavo resistente agli oli, resistente alla flessione

51.00 €

1 4 giorni A 2 filiAssente1M8-3 PoliAssente

47.97 €

1 4 giorni A 2 filiAssente0.5M8-3 PoliAssente

47.34 €

1 26 giorni A 2 filiAssente5AssenteAssente

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico