Cilindro con blocco, doppia azione, asta doppia, serie CNA2W (Codici componente - Download CAD)

Cilindro con blocco, doppia azione, asta doppia, serie CNA2W
Un cilindro con blocco adatto per arresti intermedi, arresti di emergenza e prevenzione delle cadute.
[Caratteristiche]
· Costruzione semplice.
· Elevata efficienza di bloccaggio.
· Elevata affidabilità e forza di tenuta stabile.
· L’unità di blocco compatta consente di risparmiare spazio.
· Può essere bloccato in entrambe le direzioni.
· Velocità massima del pistone: 1.000 mm/s.
· Azionamento manuale per lo sblocco.
· Strutturato in modo da non risentire della qualità dell’aria per il rilascio del blocco.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDNA2WB40-100-D
CDNA2WB40-150-D
CDNA2WB40-500-D
CDNA2WB50-100-D
CDNA2WB50-400-D
CDNA2WB100TF-125-D
CDNA2WF40-25-D
CDNA2WF40-50-D
CDNA2WF50-100-D
CDNA2WF63-50-D
CDNA2WF63-50-D-M9NWL
CDNA2WT50-150-D
CDNA2WT63-250-D
CDNA2WT100-650-D-XC14B
CNA2WB40-50-D
CNA2WB40-200-D
CNA2WB50TF-400N-D
CNA2WF40-25-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Tube Material Custom-made Specifications Tipo di connettore Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)

526.32 €

1 26 giorni 40-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo baseRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessuno-Assente-

537.50 €

1 26 giorni 40-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo baseRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessuno-Assente-

615.48 €

1 26 giorni 40-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo baseRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessuno-Assente-

602.08 €

1 26 giorni 50-10~ 70-Smorzatori sui due lati0.1–1.0Magnete incorporatoTipo baseRcSenza interruttore--NessunoAssente--

709.13 €

1 26 giorni 50-10~ 70-Smorzatori sui due lati0.1–1.0Magnete incorporatoTipo baseRcSenza interruttore--NessunoAssente--

1,224.05 €

1 26 giorni 100-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo baseGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessuno-Assente-

520.71 €

1 26 giorni 40-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo flangia estremità astaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessuno-Assente-

526.32 €

1 26 giorni 40-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo flangia estremità astaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessuno-Assente-

613.26 €

1 26 giorni 50-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo flangia estremità astaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessuno-Assente-

692.40 €

1 26 giorni 63-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo flangia estremità astaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessuno-Assente-

767.55 €

1 26 giorni 63-0,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo flangia estremità astaRcM9NW32 pz.Nessuno-Assente-

651.18 €

1 26 giorni 50-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo con perno di articolazione centraleRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessuno-Assente-

786.15 €

1 26 giorni 63-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo con perno di articolazione centraleRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessuno-Assente-

1,592.03 €

1 26 giorni 100-10~ 70-Smorzatori sui due lati0.1–1.0Magnete incorporatoTipo con perno di articolazione centraleRcSenza interruttore--NessunoPassare alla posizione di montaggio della staffa di articolazione-B

510.65 €

1 26 giorni 40-10~ 700,1 – 1,0Smorzatori sui due lati--Tipo baseRcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteIn alluminio-Assente-

544.08 €

1 26 giorni 40-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo baseRcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteIn alluminio-Assente-

702.35 €

1 26 giorni 50-10~ 700,1 – 1,0~Assente--Tipo baseGSenza interruttore automaticoAssenteAssenteIn alluminio-Assente-

516.19 €

1 26 giorni 40-10~ 700,1 – 1,0~Smorzatori sui due lati--Tipo flangia estremità astaRcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteIn alluminio-Assente-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità Disponibile
Valvole NA Bellows Nessuno Lock actuation system Chiusura a molla
Locking Direction Bidirezionale

Supporto tecnico