Cilindro serie MGT con giradischi (Codici componente - Download CAD)

Cilindro serie MGT con giradischi
[Caratteristiche]
· Combinazione di cilindro compatto con guida (serie MGP) e giradischi manuale.
· Cuscinetti ad alta precisione per un movimento di ritorno in rotazione fluido.
· L’unità tavolo ha meccanismi di posizionamento per ogni 90° e 180° di rotazione.
· La posizione di rotazione può essere rilevata montando un interruttore automatico interruttore automatico.
· Sono possibili 3 tipi di montaggio.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGTL63-25-10
MGTL63-50-12
MGTL63-50-20
MGTL63-50-23
MGTL63-100-12
MGTL80-75-10
MGTL80-100-11
MGTM63-25-10
MGTM63-25-11
MGTM63-25-13
MGTM63-25-20
MGTM63-25-23
MGTM63-50-10
MGTM63-50-11
MGTM63-50-15
MGTM63-50-20
MGTM63-50-23
MGTM63-75-10
MGTM63-100-11
MGTM63-100-20
MGTM63-100-23
MGTM63-125-11
MGTM63-150-11
MGTM63-200-10
MGTM63-200-11
MGTM63-200-23
MGTM63TF-50-20
MGTM80-50-11
MGTM80-50-23
MGTM80-55-23
MGTM80-75-10
MGTM80-75-23
MGTM80-100-10
MGTM80-100-11
MGTM80-150-20
MGTM80-200-10
MGTM80-200-20
MGTM100-25-10
MGTM100-50-11
MGTM100-50-14
MGTM100-50-20
MGTM100-50-23
MGTM100-100-10
MGTM100-100-20
MGTM100-100-23
MGTM100-100-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Pressione di esercizio
(MPa)
Port thread type Type of Shaft Bearing Angolo di posizionamento
(deg)
Staffa per sensore di posizione rotativo

1,535.00 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto boccola a sfere90°Nessuno

1,630.61 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto boccola a sfere90°a, b, c,

1,630.60 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto boccola a sfere180°Nessuno

1,630.61 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto boccola a sfere180°a, c

1,821.74 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto boccola a sfere90°a, b, c,

2,180.08 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto boccola a sfere90°Nessuno

2,299.52 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto boccola a sfere90°a, b, c, d

1,439.52 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°Nessuno

1,439.52 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, b, c, d

1,439.52 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, c

1,439.52 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°Nessuno

1,439.52 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°a, c

1,490.27 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°Nessuno

1,490.27 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, b, c, d

1,490.27 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a

1,490.27 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°Nessuno

1,490.27 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°a, c

1,540.97 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°Nessuno

1,589.06 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, b, c, d

1,821.74 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°Nessuno

1,821.74 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°a, c

1,642.53 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, b, c, d

1,693.31 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, b, c, d

1,794.89 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°Nessuno

1,794.89 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, b, c, d

1,794.89 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°a, c

1,490.27 €

1 26 giorni 630,1 – 1,0~GCuscinetto scorrevole180°Nessuno

1,927.73 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, b, c, d

1,927.73 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°a, c

2,006.92 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°a, c

2,006.90 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°Nessuno

2,006.92 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°a, c

2,086.03 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0RcCuscinetto scorrevole90°Nessuno

2,086.03 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, b, c, d

2,244.27 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°Nessuno

2,402.60 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°Nessuno

2,402.60 €

1 26 giorni 800,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°Nessuno

2,395.11 €

1 26 giorni 1000,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°Nessuno

2,493.69 €

1 68 giorni 1000,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, b, c, d

2,493.69 €

1 26 giorni 1000,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°a, b

2,493.69 €

1 26 giorni 1000,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°Nessuno

2,493.69 €

1 26 giorni 1000,1 – 1,0RcCuscinetto scorrevole180°a, c

2,690.76 €

1 26 giorni 1000,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole90°Nessuno

2,690.76 €

1 26 giorni 1000,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°Nessuno

2,690.76 €

1 68 giorni 1000,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°a, c

2,690.76 €

1 68 giorni 1000,1 – 1,0~RcCuscinetto scorrevole180°a

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Auto Switch Senza interruttore automatico (magnete incorporato) Lead Wire Length(m) Assente
Number of Switches Assente Interruttore automatico (parte tavola) Senza interruttore automatico (magnete integrato) Lunghezza filo conduttore (parte tavola)(m) Nessuno
Numero di interruttori (parte tavola) Nessuno

Supporto tecnico