Cilindro compatto con valvola serie CVQ (V111M-5M)

Cilindro compatto con valvola serie CVQ V111M-5M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: V111M-5M

Marca: SMC

Prezzo: 26.27

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Metodo di funzionamento cilindro: -

Metodo di funzionamento asta: -

Profilo corpo principale: -

D.I. cilindro: D: - Ø

Corsa: L: - mm


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V111M-5M

Codice componente
V111M-5M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Metodo di funzionamento asta Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Bloccaggio estremità Valvole Pressione di esercizio
(MPa)
Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Ingresso elettrico conduttore Spia / circuito di protezione Tipo di connettore Tensione nominale
(V)
Funzionamento manuale Type

26.27 €

1 26 giorni ------------------Connettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di picco-DC24Tipo di dispositivo a pressione senza bloccoAssieme valvola pilota

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cilindro compatto con valvola serie CVQ, il codice articolo è il seguente: V111M-5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V111M-5M.

Tipologia prodotto

Codice componente
CVQB32-10-5MOB
CVQB32-10-5MOP
CVQB32-10-5MOU
V111M-5MO
V111M-5MOB
V111M-5MOU
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Metodo di funzionamento asta Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Bloccaggio estremità Valvole Pressione di esercizio
(MPa)
Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Ingresso elettrico conduttore Spia / circuito di protezione Tipo di connettore Tensione nominale
(V)
Funzionamento manuale Type

148.34 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singole[Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 50NADisponibile0.15~ 0.7Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)M5×0.8Standard (filettatura femmina estremità asta)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di piccoAssenteDC24Bloccabile tipo scanalatoCilindro

148.34 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singole[Profilo blocco] Cilindro piatto--StandardStandard-10~ 50NADisponibile0.15~ 0.7Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)-Standard (filettatura femmina estremità asta)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione assialeConnettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di piccoAssente24 V DCTipo di dispositivo a pressione senza blocco-

151.95 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singole[Profilo blocco] Cilindro piatto--StandardStandard-10~ 50NADisponibile0.15~ 0.7Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)-Standard (filettatura femmina estremità asta)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Assente24 V DCTipo di dispositivo a pressione senza blocco-

25.65 €

1 26 giorni ------------------Connettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di picco-DC24Tipo di dispositivo a pressione senza bloccoAssieme valvola pilota

25.61 €

1 26 giorni ------------------Connettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di picco-DC24Bloccabile tipo scanalatoAssieme valvola pilota

28.23 €

1 26 giorni ------------------Connettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)-DC24Tipo di dispositivo a pressione senza bloccoAssieme valvola pilota

Supporto tecnico