Cilindro a doppia potenza senza meccanismo antirotazione Serie MGZR (MGZR32-25)

Cilindro a doppia potenza senza meccanismo antirotazione Serie MGZR MGZR32-25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MGZR32-25

Marca: SMC

Prezzo: 365.94

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cilindro: D: - Ø

Corsa: L: - mm

Temperatura di esercizio: -10~ 70 ℃

Pressione di esercizio: 0.12~ 1.0 MPa

Stroke Type: Corsa lunga


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MGZR32-25

Codice componente
MGZR32-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Stroke Type Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Raschiatore a bobina

365.94 €

1 26 giorni ---10~ 700.12~ 1.0Corsa lungaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseN/A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Custom-made Specifications Assente Tipo di connettore Assente

Supporto tecnico