Cilindro a bassa velocità, doppia azione, asta singola Serie CM2X (CDM2XB20-50Z)

Cilindro a bassa velocità, doppia azione, asta singola Serie CM2X CDM2XB20-50Z

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CDM2XB20-50Z

Marca: SMC

Prezzo: 60.74

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cilindro: D: 20 Ø

Temperatura di esercizio: -10~ 70 ℃

Specifications: Magnete incorporato

Port thread type: Rc

Auto Switch: Senza interruttore automatico


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CDM2XB20-50Z

Codice componente
CDM2XB20-50Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Temperatura di esercizio
(℃)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Type of Mount Support Rod Tip Shape Clean Series Type Tipo di connettore Made-to-order specification (cushion valve position)

60.74 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Senza staffa-Estremità asta maschioN/A--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Bassa velocità Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Operating Pressure(MPa) 0,025 – 1,0 Rod Tip Metal Fitting Senza staffa
Custom-made Specifications Assente Customized specification (port positions) Nessuno

Si trova sulla pagina di Cilindro a bassa velocità, doppia azione, asta singola Serie CM2X, il codice articolo è il seguente: CDM2XB20-50Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDM2XB20-50Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
CDM2XB20-200Z
CDM2XB20-250Z
CDM2XB20-25Z
CDM2XB20-75Z
CDM2XB20TF-100Z
CDM2XB20TF-120Z
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Temperatura di esercizio
(℃)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Type of Mount Support Rod Tip Shape Clean Series Type Tipo di connettore Made-to-order specification (cushion valve position)

92.55 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Senza staffa-Estremità asta maschioN/A--

103.23 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Senza staffa-Estremità asta maschioN/A--

55.44 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Senza staffa-Estremità asta maschioN/A--

66.11 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Senza staffa-Estremità asta maschioN/A--

71.39 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Senza staffa-Estremità asta maschioN/A--

76.68 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Senza staffa-Estremità asta maschioN/A--

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico