Cilindro sinusoidale senza stelo, guida lineare tipo REAH (REAH10-200)

Cilindro sinusoidale senza stelo, guida lineare tipo REAH REAH10-200

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: REAH10-200

Marca: SMC

Prezzo: 905.19

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Corsa: - mm

Max. Massa di carico (gamma selezionabile): 1 to 4.9 kg

Max. Massa di carico: 4 kg

Lunghezza tavola L: 46 mm

D.I. cilindro: 10 Ø


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

REAH10-200

Codice componente
REAH10-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications Model Custom-made

905.19 €

1 26 giorni -1 to 4.944610[Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse5439.5Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Magnetico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Velocità d'esercizio(mm/s) 70:: 300
Pressione di esercizio(MPa) 0.2–0.7 End Block Assente

Si trova sulla pagina di Cilindro sinusoidale senza stelo, guida lineare tipo REAH, il codice articolo è il seguente: REAH10-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto REAH10-200.

Tipologia prodotto

Codice componente
REAH10-150
REAH10-250-XB10
REAH10-300
REAH15-150
REAH15-200
REAH15-300
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications Model Custom-made

905.19 €

1 26 giorni 2101 to 4.944610[Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse5439.5Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

984.03 €

1 26 giorni 5301 to 4.944610[Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse5439.5Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCorsa intermedia (con corpo dedicato)

984.03 €

1 26 giorni 3001 to 4.944610[Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse5439.5Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

1,088.53 €

1 26 giorni 2105 to 9.2910615[Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse71.546Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

1,088.53 €

1 26 giorni -5 to 9.2910615[Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse71.546Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

1,169.73 €

1 26 giorni 3005 to 9.2910615[Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse71.546Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

Supporto tecnico