Cilindro sinusoidale senza stelo, tipo slider: Cuscinetto di scorrimento, serie REAS (REAS10-300)

Cilindro sinusoidale senza stelo, tipo slider: Cuscinetto di scorrimento, serie REAS REAS10-300

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: REAS10-300

Marca: SMC

Prezzo: 540.13

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Corsa: 300 mm

Max. Massa di carico (gamma selezionabile): 1 to 4.9 kg

Max. Massa di carico: 3 kg

Lunghezza tavola L: 45 mm

D.I. cilindro: 10 Ø


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

REAS10-300

Codice componente
REAS10-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications Model Custom-made

540.13 €

1 26 giorni 3001 to 4.9345105834Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Magnetico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Guida Con guida e cuscinetto scorrevole
Velocità d'esercizio(mm/s) 50:: 300 Pressione di esercizio(MPa) 0,18 – 0,7 End Block Assente

Si trova sulla pagina di Cilindro sinusoidale senza stelo, tipo slider: Cuscinetto di scorrimento, serie REAS, il codice articolo è il seguente: REAS10-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto REAS10-300.

Tipologia prodotto

Codice componente
REAS10-175
REAS10-200
REAS10-250
REAS15-150
REAS15-200
REAS15-250
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications Model Custom-made

517.65 €

1 26 giorni 1751 to 4.9345105834Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

519.11 €

1 26 giorni -1 to 4.9345105834Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

529.63 €

1 26 giorni 5301 to 4.9345105834Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

655.37 €

1 26 giorni 2105 to 9.2760157240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

666.92 €

1 26 giorni -5 to 9.2760157240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

676.61 €

1 26 giorni 5305 to 9.2760157240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

Supporto tecnico