Accoppiamento senza contatto tipo MagTran FDS-W/FBS-W

Accoppiamento senza contatto tipo MagTran FDS-W/FBS-W
In grado di trasmettere senza problemi durante l’accoppiamento anche in presenza di un raccordo a paratia tra di essi, purché tale raccordo a paratia sia di materiale non magnetico.
Utilizzabile per applicazioni di miscelazione senza la necessità di lavorare fori, guarnizioni, ecc.
Non essendoci alcun contatto, non verrà causato alcun danno anche in caso di disallineamenti degli assi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBS31W-A10-B10
FDS31W-A12
FDS31W-A12-B12
FDS40W-A12
FDS40W-A12-B12
FDS66W-A15
FDS66W-A15-B15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Standard / Coppia elevata Tipo Materiale magnete Trattamento superficie magnete

43.60 €

1 6 giorni 31StandardSet di prodottiMagnete in lega di neodimioGalvanoplastica

27.62 €

1 10 giorni 31Coppia elevataProdotto singoloMagnete sinterizzato al neodimioGioco a 3 strati Ni-Cu-Ni

59.06 €

1 10 giorni 31Coppia elevataSet di prodottiMagnete sinterizzato al neodimioGioco a 3 strati Ni-Cu-Ni

38.76 €

1 10 giorni 40Coppia elevataProdotto singoloMagnete sinterizzato al neodimioGioco a 3 strati Ni-Cu-Ni

77.53 €

1 6 giorni 40Coppia elevataSet di prodottiMagnete sinterizzato al neodimioGioco a 3 strati Ni-Cu-Ni

63.51 €

1 10 giorni 66Coppia elevataProdotto singoloMagnete sinterizzato al neodimioGioco a 3 strati Ni-Cu-Ni

112.14 €

1 10 giorni 66Coppia elevataSet di prodottiMagnete sinterizzato al neodimioGioco a 3 strati Ni-Cu-Ni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ortogonale / Parallelo Tipo parallelo Termoresistenza(°C) 60 Materiale supporto Alluminio (A5056)

Supporto tecnico