Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo FGES/FGEL (Tipo fascetta a V)
tipo FGET (Tipo di serraggio con bulloni)
*1) Non può essere utilizzato per i gas
*2) Per elementi in metallo sinterizzato ed elementi in carta
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Assemblaggio | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | O-Ring, Gasket Material | Lunghezza elemento | Tipo elemento | Materiale elemento | Materiali guarnizione elemento | Accessori manometro | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | 98 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] O-ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nessuno | N/A | Nessuno | Nessuno | Assente | Nessuno | Tipo FGES (Tipo fascetta a V) | ||
115.09 € | 1 | 98 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] O-ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nessuno | N/A | Nessuno | Nessuno | Assente | Nessuno | Tipo FGEL (Tipo fascetta a V) | ||
2,855.60 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzo | Fluid | NA | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | - | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Nessuno | Nessuno | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
2,932.30 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Fibra | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | N/A | ||
3,248.24 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Fibra | Polipropilene | Senza amianto | G46-10-02-SRB (parte a contatto con liquido: SUS) | N/A | ||
2,884.41 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzo | Fluid | NA | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | - | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Nessuno | Nessuno | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
5,486.50 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | 105 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Micro-rete | SUS 316 | FKM | N/A (con spina) | N/A | ||
4,482.94 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | 105 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Micro-rete | SUS304/epossidico | FKM | N/A (con spina) | N/A | ||
2,974.23 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | 1μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Fibra | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | N/A | ||
2,962.96 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | _1 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Fibra | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | N/A | ||
3,275.94 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | _1 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Fibra | Polipropilene | Senza amianto | G46-10-02-SRB (parte a contatto con liquido: SUS) | N/A | ||
3,815.23 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | 1μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Fibra | Cotone | Senza amianto | N/A (con spina) | N/A | ||
3,720.44 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | 10μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Fibra | Cotone | Senza amianto | N/A (con spina) | N/A | ||
3,429.71 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Fibra | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | N/A | ||
3,281.11 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzo | Fluid | NA | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | - | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Nessuno | Nessuno | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
3,554.74 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Fibra | Cotone | Senza amianto | G46-10-02M (parte a contatto con liquido: ottone) | N/A | ||
7,816.23 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Micro-rete | SUS304/epossidico | FKM | N/A (con spina) | N/A | ||
3,438.03 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | 50 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Fibra | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | N/A | ||
3,442.61 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | _1 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Fibra | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | N/A | ||
3,951.14 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | Fluid | _1 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 750 | Fibra | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | N/A | ||
4,357.63 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | _1 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 250 | Metallo sinterizzato | Bronzo | Fluoropolimero | N/A (con spina) | N/A | ||
5,900.29 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 74 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 250 | Micro-rete | SUS 316 | Fluoropolimero | N/A (con spina) | N/A | ||
5,284.44 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 1μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 250 | Metallo sinterizzato | Acciaio inox | Fluoropolimero | N/A (con spina) | N/A | ||
4,822.77 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 120μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 250 | Metallo sinterizzato | Acciaio inox | Fluoropolimero | N/A (con spina) | N/A | ||
3,731.60 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 10μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 250 | Fibra | Fibra di vetro | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
7,678.11 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 10μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 250 | Micro-rete | SUS 316 | Fluoropolimero | N/A (con spina) | N/A | ||
3,495.96 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 10μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 250 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
3,484.93 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 250 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
4,217.81 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 0.5 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 500 | Fibra | Cotone | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
6,778.29 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 500 | Metallo sinterizzato | Acciaio inox | FKM | N/A (con spina) | N/A | ||
4,087.86 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 1μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 500 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
4,087.86 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 500 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
4,160.24 € | 1 | 68 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 0.5 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 500 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
4,118.49 € | 1 | 68 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 1μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 500 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
4,118.49 € | 1 | 68 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 500 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
4,689.71 € | 1 | 68 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 1μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 750 | Fibra | Cotone | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
12,676.79 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 40μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 750 | Micro-rete | SUS 316 | Fluoropolimero | N/A (con spina) | N/A | ||
11,683.50 € | 1 | 68 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 105 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 750 | Micro-rete | SUS 316 | Senza amianto | N/A (con spina) | N/A | ||
4,667.84 € | 1 | 68 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 10μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 750 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
4,634.73 € | 1 | 68 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 750 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
4,634.73 € | 1 | 68 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | 50 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 750 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A | ||
4,636.11 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro industriale | General Dry Air / Fluid | _1 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | ~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Fluororesina | 750 | Fibra | Polipropilene | Assente | N/A (con spina) | N/A |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Qualità aria compressa
Livello di filtrazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Protezione vaschetta
Direzione flusso
O-Ring, Gasket Material
Lunghezza elemento
Tipo elemento
Materiale elemento
Materiali guarnizione elemento
Accessori manometro
Compatible Models
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali