Tappo terminale serie H10

Tappo terminale serie H10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Un Tappo per proteggere le estremità Telaio .
[Caratteristiche]
· Materiale: ABS (acrilonitrile butadiene stirene).
· Colore: disponibile in nero e grigio.
[Applicazioni]
· Materiale Copertura per apparecchiature di automazione industriale.
· Componente Copertura Stand Display .
· Componente Tavolo da lavoro .
· Componente Telaio .

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ECP-100100-10
ECP-100100-10-GY
ECP-50100-10
ECP-50100-10-GY
ECP-5050-10
ECP-5050-10-GY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo cappuccio Tipo di montaggio Colore Dimensioni esterne
(mm)

5.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo quadratoTipo HNero100x100

8.56 €

2.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo quadratoTipo HGrigio100x100

8.32 €

2.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo rettangolareTipo INero50x100

4.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo rettangolareTipo IGrigio50x100

6.94 €

2.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo quadratoTipo HNero50x50

2.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo quadratoTipo HGrigio50x50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile di montaggio Arresto tappo Serie profilato NIC Autotec serie H10 Materiale Resina
Dettagli materiale Plastica ABS [ABS]

Supporto tecnico