Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo cappuccio | Serie profilato | Tipo di montaggio | Colore | Specifiche | Dimensioni esterne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € 2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo quadrato | NIC Autotec serie M8 | Tipo A | Nero | - | 40x40 | |
6.66 € 2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo quadrato | NIC Autotec serie M8 | Tipo A | Grigio | - | 40x40 | |
6.95 € 2.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo rettangolare | NIC Autotec serie M8 | Tipo A | Nero | - | 40x80 | |
6.95 € 2.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo rettangolare | NIC Autotec serie M8 | Tipo A | Grigio | - | 40x80 | |
6.77 € 2.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo quadrato | NIC Autotec serie M8 | Tipo C | Nero | - | 45x45 | |
7.07 € 2.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo rettangolare | NIC Autotec serie M8 | Tipo D | Nero | - | 45x90 | |
6.93 € 2.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo quadrato | NIC Autotec serie H10 | Tipo J | Nero | - | 50x50 | |
2.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo quadrato | NIC Autotec serie H10 | Tipo J | Grigio | - | 50x50 | ||
2.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo quadrato | NIC Autotec serie M8 | Tipo A | Nero | - | 80x80 | ||
7.35 € 2.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo quadrato | NIC Autotec serie M8 | Tipo A | Grigio | - | 80x80 | |
2.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [3 lati] Multi-facce | NIC Autotec serie M8 | Tipo B | Nero | - | 40x40 | |
3.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | Profilo L | NIC Autotec serie M8 | Tipo B | Nero | - | 80x80 | ||
7.42 € 2.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo R | NIC Autotec serie M8 | Tipo B | Nero | - | 40x40 | |
3.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | Profilo L/R | NIC Autotec serie M8 | Tipo B | Nero | - | 80x80 | ||
2.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | Angolare | NIC Autotec serie M8 | Tipo B | Nero | 30° | - | ||
3.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | Angolare | NIC Autotec serie M8 | Tipo B | Nero | 45° | - | ||
2.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | Angolare | NIC Autotec serie M8 | Tipo B | Nero | 60° | - |
Loading...
Stile di montaggio | Arresto tappo | Materiale | Resina | Dettagli materiale | Plastica ABS [ABS] |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo cappuccio
Serie profilato
Tipo di montaggio
Colore
Specifiche
Dimensioni esterne(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali