Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo cappuccio | Tipo di montaggio | Colore | Specifiche | Dimensioni esterne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € 1.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo rettangolare | Tipo A | Nero | - | 15x30 | |
6.49 € 1.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo rettangolare | Tipo A | Nero | - | 15x60 | |
6.67 € 2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo rettangolare | Tipo A | Nero | - | 15x90 | |
6.21 € 1.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo quadrato | Tipo B | Nero | - | 30x30 | |
6.22 € 1.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo quadrato | Tipo B | Grigio | - | 30x30 | |
2.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo rettangolare | Tipo B | Nero | - | 30x60 | ||
6.59 € 1.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo rettangolare | Tipo B | Grigio | - | 30x60 | |
6.67 € 2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo rettangolare | Tipo C | Nero | - | 30x90 | |
2.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo rettangolare | Tipo C | Grigio | - | 30x90 | ||
7.21 € 2.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo rettangolare | Tipo D | Nero | - | 60x120 | |
6.88 € 2.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo quadrato | Tipo B | Nero | - | 60x60 | |
6.88 € 2.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo quadrato | Tipo B | Grigio | - | 60x60 | |
6.98 € 2.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo rettangolare | Tipo C | Nero | - | 60x90 | |
2.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [3 lati] Multi-facce | Tipo B | Nero | - | 30x30 | |
7.51 € 2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [3 lati] Multi-facce | Tipo B | Nero | Principio di simmetria di ECPC-3060-R-6 | 30x60 | |
7.51 € 2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [3 lati] Multi-facce | Tipo B | Nero | Principio di simmetria di ECPC-3060-L-6 | 30x60 | |
3.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | Profilo L | Tipo B | Nero | - | 60x60 | ||
7.24 € 2.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo R | Tipo B | Nero | - | 30x30 | |
3.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | Profilo L/R | Tipo B | Nero | - | 60x60 | ||
2.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Angolare | Tipo B | Nero | 15° | - | ||
2.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Angolare | Tipo B | Nero | 30° | - | ||
2.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Angolare | Tipo B | Nero | 45° | - | ||
2.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Angolare | Tipo B | Nero | 60° | - | ||
2.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Angolare | Tipo B | Nero | 75° | - |
Loading...
Stile di montaggio | Arresto tappo | Serie profilato | NIC Autotec serie M6 | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Dettagli materiale | Plastica ABS [ABS] |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo cappuccio
Tipo di montaggio
Colore
Specifiche
Dimensioni esterne(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali