Modulo di monitoraggio del flusso di corrente

Modulo di monitoraggio del flusso di corrente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
286-661
286-662
286-664
286-665
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio min
(VDC)
Tensione di esercizio max
(VDC)
Tensione di esercizio
(VDC)
Gamma di lettura (max)
(A/AC)
Gamma di lettura (min)
(A/AC)
Capacità di commutazione (max)
(W)
Corrente di commutazione (max)
(mA)
Tensione di commutazione (max)
(VDC)
Peso
(g)
Tipo di contatto

191.29 €

1 Disponibile 8 giorni --2460.081.2502446.6-

78.43 €

1 Disponibile 8 giorni 1228-3.50.41050012022.71 attuatore

191.29 €

1 Disponibile 8 giorni ---101---56.71 commutatore

191.29 €

1 Disponibile 8 giorni --2410112505250551 commutatore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +40 Funzioni (relè) Flusso di corrente
Tipo di relè (categoria) Relè di monitoraggio

Supporto tecnico