O-Ring, precedentemente Serie ARP568 AS568 (fisso e movimento)

O-Ring, precedentemente Serie ARP568 AS568 (fisso e movimento)
  • Sconto volumi elevati
Una guarnizione piatta ad anello con una sezione trasversale a forma di O che esercita una tenuta contro fluidi e polvere. È disponibile un’ampia varietà di materiali in gomma per soddisfare una vasta gamma di condizioni di utilizzo.

Gli O-Ring sono guarnizioni piatte ad anello con una sezione trasversale a forma di O (circolare). Sono inseriti in una scanalatura e quindi premuti in posizione per impedire la fuoriuscita di un’ampia varietà di fluidi, come olio, acqua, aria o gas. NOK utilizza gomma (sintetica) adatta a una varietà di applicazioni per fornire un O-Ring in grado di resistere all’uso a lungo termine e a condizioni difficili.
Sono disponibili dimensioni compatibili con AN6227 (ex JIS W1516) e AN6230 (ex JIS W1517).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato


Codice componente
CO0350-B2
CO0351-B1
CO0352-B1
CO0353-B0
CO0354-B0
CO0355-B2
CO0356-B2
CO0357-B1
CO0358-B0
CO0359-B0
CO0360-B0
CO0361-B0
CO0362-B0
CO0363-B2
CO0364-B0
CO0365-B2
CO0366-B0
CO0367-B0
CO0368-B2
CO0369-B0
CO0370-B2
CO0371-B0
CO0372-B0
CO0373-B0
CO0374-B0
CO0400-B0
CO0401-B2
CO0402-B0
CO0403-B0
CO0404-B0
CO0406-B0
CO0408-B0
CO0409-B1
CO0410-B6
CO0412-B2
CO0413-B1
CO0414-B3
CO0415-B1
CO0416-B4
CO0417-B1
CO0419-B0
CO0420-B0
CO0421-B0
CO0422-B1
CO0423-B3
CO0424-B0
CO0425-B0
CO0426-B1
CO0427-B0
CO0427-G0
CO0428-B3
CO0428-U3
CO0429-B0
CO0429-G0
CO0430-B0
CO0430-P0
CO0431-B0
CO0431-U3
CO0432-B0
CO0432-N0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D
(Ø)
Spessore W
(mm)
Materiale Ambiente, applicazioni Diametro esterno
(Ø)
Materiale (Codice NOK) Numero nominale NOK Durezza Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tolleranza diametro filo
(mm)

1.55 €

1 Disponibile 10 giorni 40.873.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali47.93A105AS568-223-B90-23–100±0.10

1.76 €

1 Disponibile 10 giorni 44.043.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali51.1A105AS568-224-B90-23–100±0.10

2.19 €

1 Disponibile 10 giorni 47.223.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali54.28A105AS568-225-B90-23–100±0.10

1.90 €

1 Disponibile 10 giorni 50.393.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali57.45A105AS568-226-B90-23–100±0.10

2.16 €

1 Disponibile 10 giorni 53.573.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali60.63A105AS568-227-B90-23–100±0.10

2.73 €

1 Disponibile 10 giorni 56.743.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali63.8A105AS568-228-B90-23–100±0.10

2.90 €

1 12 giorni 59.923.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali66.98A105AS568-229-B90-23–100±0.10

2.95 €

1 Disponibile 10 giorni 63.093.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali70.15A105AS568-230-B90-23–100±0.10

2.60 €

1 Disponibile 10 giorni 66.273.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali73.33A105AS568-231-B90-23–100±0.10

2.83 €

1 10 giorni 69.443.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali76.5A105AS568-232-B90-23–100±0.10

3.86 €

1 Disponibile 10 giorni 72.623.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali79.68A105AS568-233-B90-23–100±0.10

3.71 €

1 Disponibile 10 giorni 75.793.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali82.85A105AS568-234-B90-23–100±0.10

4.85 €

1 10 giorni 78.973.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali86.03A105AS568-235-B90-23–100±0.10

3.71 €

1 Disponibile 10 giorni 82.143.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali89.2A105AS568-236-B90-23–100±0.10

3.26 €

1 Disponibile 10 giorni 85.323.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali92.38A105AS568-237-B90-23–100±0.10

3.11 €

1 Disponibile 10 giorni 88.493.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali95.55A105AS568-238-B90-23–100±0.10

3.28 €

1 Disponibile 10 giorni 91.673.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali98.73A105AS568-239-B90-23–100±0.10

3.83 €

1 Disponibile 10 giorni 94.843.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali101.9A105AS568-240-B90-23–100±0.10

4.01 €

1 Disponibile 10 giorni 98.023.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali105.08A105AS568-241-B90-23–100±0.10

3.83 €

1 Disponibile 10 giorni 101.193.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali108.25A105AS568-242-B90-23–100±0.10

3.98 €

1 10 giorni 104.373.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali111.43A105AS568-243-B90-23–100±0.10

4.92 €

1 10 giorni 107.543.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali114.6A105AS568-244-B90-23–100±0.10

4.48 €

1 10 giorni 110.723.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali117.78A105AS568-245-B90-23–100±0.10

4.12 €

1 10 giorni 113.893.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali120.95A105AS568-246-B90-23–100±0.10

4.69 €

1 10 giorni 117.073.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali124.13A105AS568-247-B90-23–100±0.10

0.34 €

10 10 giorni 2.91.78Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali6.46A105AS568-006-B90-23–100±0.07

0.34 €

10 10 giorni 3.681.78Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali7.24A105AS568-007-B90-23–100±0.07

0.34 €

10 10 giorni 4.471.78Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali8.03A105AS568-008-B90-23–100±0.07

0.32 €

10 10 giorni 5.281.78Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali8.84A105AS568-009-B90-23–100±0.07

0.34 €

10 10 giorni 6.071.78Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali9.63A105AS568-010-B90-23–100±0.07

0.34 €

10 10 giorni 9.192.62Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali14.43A105AS568-110-B90-23–100±0.07

0.35 €

10 10 giorni 10.772.62Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali16.01A105AS568-111-B90-23–100±0.07

0.35 €

10 10 giorni 12.372.62Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali17.61A105AS568-112-B90-23–100±0.07

0.35 €

10 10 giorni 13.942.62Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali19.18A105AS568-113-B90-23–100±0.07

0.55 €

10 10 giorni 17.122.62Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali22.36A105AS568-115-B90-23–100±0.07

0.52 €

10 10 giorni 18.643.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali25.7A105AS568-210-B90-23–100±0.10

0.55 €

10 10 giorni 18.722.62Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali23.96A105AS568-116-B90-23–100±0.07

0.52 €

10 10 giorni 20.223.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali27.28A105AS568-211-B90-23–100±0.10

1.25 €

1 Disponibile 10 giorni 21.823.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali28.88A105AS568-212-B90-23–100±0.10

1.05 €

1 Disponibile 10 giorni 23.393.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali30.45A105AS568-213-B90-23–100±0.10

1.02 €

1 Disponibile 10 giorni 26.573.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali33.63A105AS568-215-B90-23–100±0.10

1.07 €

1 Disponibile 10 giorni 28.173.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali35.23A105AS568-216-B90-23–100±0.10

1.07 €

1 Disponibile 10 giorni 29.743.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali36.8A105AS568-217-B90-23–100±0.10

1.52 €

1 Disponibile 10 giorni 31.343.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali38.4A105AS568-218-B90-23–100±0.10

1.35 €

1 Disponibile 10 giorni 32.923.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali39.98A105AS568-219-B90-23–100±0.10

1.02 €

1 Disponibile 10 giorni 34.523.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali41.58A105AS568-220-B90-23–100±0.10

1.24 €

1 Disponibile 10 giorni 36.093.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali43.15A105AS568-221-B90-23–100±0.10

1.67 €

1 12 giorni 37.693.53Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali44.75A105AS568-222-B90-23–100±0.10

1.63 €

1 Disponibile 10 giorni 37.465.33Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali48.12A105AS568-325-B90-23–100±0.12

17.57 €

1 10 giorni 37.465.33Gomma fluorurataResistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Termoresistenza48.12F201AS568-325-D70-15 – 200±0.12

1.55 €

1 Disponibile 10 giorni 40.645.33Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali51.3A105AS568-326-B90-23–100±0.12

12.43 €

1 10 giorni 40.645.33Gomma fluorurataResistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Termoresistenza51.3F201AS568-326-D70-15 – 200±0.12

1.47 €

1 Disponibile 10 giorni 43.825.33Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali54.48A105AS568-327-B90-23–100±0.12

13.87 €

1 10 giorni 43.825.33Gomma fluorurataResistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Termoresistenza54.48F201AS568-327-D70-15 – 200±0.12

1.30 €

1 10 giorni 43.825.33Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali54.48A105AS568-327-B90-23–100±0.12

13.87 €

1 10 giorni 43.825.33Gomma fluorurataResistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Termoresistenza54.48F201AS568-327-D70-15 – 200±0.12

1.51 €

1 Disponibile 10 giorni 50.165.33Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali60.82A105AS568-329-B90-23–100±0.12

17.68 €

1 10 giorni 50.165.33Gomma fluorurataResistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Termoresistenza60.82F201AS568-329-D70-15 – 200±0.12

1.90 €

1 10 giorni 53.345.33Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali64A105AS568-330-B90-23–100±0.12

17.68 €

1 10 giorni 53.345.33Gomma fluorurataResistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Termoresistenza64F201AS568-330-D70-15 – 200±0.12

Loading...

Informazioni di base

Tipo G (Per fissaggio)

Supporto tecnico