Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1421865
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 2.61 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Temperatura max: +100 °C
Temperatura min: -60 °C
Misura prodotto (lunghezza): 35 mm
Tipo accessorio (alloggiamenti): Tappo di riempimento
Colore: Rosso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1421865
Codice componente
|
---|
1421865 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo accessorio (alloggiamenti) | Colore | Materiale | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 70 | 7 giorni | +100 | -60 | 35 | Tappo di riempimento | Rosso | PA | - |
Loading...
Contenuto(pz) | 10 |
---|
Si trova sulla pagina di Tappo di chiusura TAPPO DI TENUTA, il codice articolo è il seguente: 1421865.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1421865.
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo accessorio (alloggiamenti)
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1400238 |
1400253 |
1400254 |
1400255 |
1400257 |
1400259 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo accessorio (alloggiamenti) | Colore | Materiale | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 120 | 28 giorni | - | - | - | - | - | - | Sì | |||
1.52 € | 120 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Sì | |||
1.52 € | 120 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Sì | |||
1.61 € | 120 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Sì | |||
1.61 € | 120 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Sì | |||
1.61 € | 120 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Sì |