Codice articolo del costruttore: 1640702
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 7 A
Temperatura max: +85 °C
Temperatura min: -40 °C
Standard: conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1640702
Codice componente
|
---|
1640702 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 275 | 7 giorni | 250 | 7 | +85 | -40 | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA |
Loading...
Contenuto(pezzi) | 25 | Angolo di attacco(°) | 180 | Materiale alloggiamento | PE |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Dado autobloccante connettore a proiettile | Colore | Nero | Serie (connettori) | QUICKON |
Tipo di tenuta | Bloccaggio a vite | Beni industriali | Si |
Si trova sulla pagina di Dado Q-MU, il codice articolo è il seguente: 1640702.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1640702.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1640715 |
1670471 |
1670484 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 200 | 7 giorni | 125 | 5 | +85 | -40 | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | |||
0.67 € | 275 | 98 giorni | 125 | 2 | +85 | -40 | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | |||
0.78 € | 250 | 98 giorni | 60 | 3 | +70 | -20 | - |