Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico corrente (A) | Tensione nominale (VDC) | Tensione di controllo (max) (VDC) | Tensione di controllo (min) (VDC) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.22 € | 1 | 40 giorni | 2.4 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
194.22 € | 1 | 40 giorni | 2.4 | 230 | 253 | 85 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
194.22 € | 1 | 40 giorni | 9 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
194.22 € | 1 | 40 giorni | 9 | 230 | 253 | 85 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
138.27 € | 2 | 40 giorni | 9 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
149.99 € | 2 | 40 giorni | 2.4 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
149.99 € | 2 | 40 giorni | 9 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
186.58 € | 1 | 7 giorni | 2.4 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
170.87 € | 2 | 40 giorni | 0.6 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
170.87 € | 2 | 40 giorni | 2.4 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
170.87 € | 2 | 7 giorni | 2.4 | 230 | 253 | 85 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
170.87 € | 2 | 40 giorni | 9 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
170.87 € | 2 | 7 giorni | 9 | 230 | 253 | 85 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
170.87 € | 2 | 7 giorni | 0.6 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
170.87 € | 2 | 40 giorni | 2.4 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
170.87 € | 2 | 40 giorni | 9 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
194.22 € | 1 | 40 giorni | 0.6 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Terminali a vite | |||
194.22 € | 1 | 40 giorni | 0.6 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
194.22 € | 1 | 40 giorni | 2.4 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
194.22 € | 1 | 40 giorni | 9 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
170.87 € | 2 | 7 giorni | 0.6 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
170.87 € | 2 | 40 giorni | 2.4 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
170.87 € | 2 | 40 giorni | 9 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
170.87 € | 2 | 7 giorni | 0.6 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
170.87 € | 2 | 40 giorni | 2.4 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
170.87 € | 2 | 40 giorni | 9 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
147.41 € | 2 | 40 giorni | 0.6 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
147.41 € | 2 | 40 giorni | 2.4 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
147.41 € | 2 | 40 giorni | 9 | 24 | 30 | 19.2 | +70 | -25 | Molla di trazione | |||
264.70 € | 1 | 40 giorni | 3 | 24 | 30 | 19.2 | +60 | -5 | Molla di trazione | |||
264.70 € | 1 | 40 giorni | 3 | 24 | 30 | 19.2 | +60 | -5 | Terminali a vite | |||
197.34 € | 1 | 40 giorni | - | 24 | 30 | 19.2 | +70 | +5 | Terminale a vite | |||
197.34 € | 1 | 40 giorni | - | 24 | 30 | 19.2 | +70 | +5 | Molla di trazione |
Loading...
Misura prodotto (profondità)(mm) | 114.5 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 22.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max)(VAC) | 550 | Tensione di commutazione (min)(VAC) | 42 | IP nominale | IP20 |
Tipo di relè (categoria) | Dispositivo di avviamento magnetico |
Configura
Proprietà di base
Carico corrente(A)
Tensione nominale(VDC)
Tensione di controllo (max)(VDC)
Tensione di controllo (min)(VDC)
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali