Tipo di ugello ionizzatore, serie IZN10E (IZN10E-0206)

Tipo di ugello ionizzatore, serie IZN10E IZN10E-0206

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IZN10E-0206

Marca: SMC

Prezzo: 545.71

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: Con ugello

Indicatori: Stato carico/scarico

Funzione aggiuntiva: Non in dotazione

Bilanciamento ioni: ±15V

Funzione di regolazione bilanciamento ioni: Tipo automatico


(i)Nota

  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IZN10E-0206

Codice componente
IZN10E-0206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Indicatori Funzione aggiuntiva Bilanciamento ioni Funzione di regolazione bilanciamento ioni Alimentazione Opzioni Accessori /opzioni: ordinati separatamente Specifiche I/O Opzioni connettore Lunghezza barra
(mm)
Raccordi ad azione singola Specifiche personalizzate

545.71 €

1 26 giorni Con ugelloStato carico/scaricoNon in dotazione±15VTipo automatico24 V DC-AssenteIngresso / uscita NPNHigh flow rate nozzle-⌀6: dimensione metricaAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05:: 0.7

Si trova sulla pagina di Tipo di ugello ionizzatore, serie IZN10E, il codice articolo è il seguente: IZN10E-0206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IZN10E-0206.

Tipologia prodotto

Codice componente
IZN10-G-100-X205
IZN10-G-100-X216
IZN10-G-100-X226
IZN10E-0206-B1
IZN10E-0206-B1-X367
IZN10E-0206-B2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Indicatori Funzione aggiuntiva Bilanciamento ioni Funzione di regolazione bilanciamento ioni Alimentazione Opzioni Accessori /opzioni: ordinati separatamente Specifiche I/O Opzioni connettore Lunghezza barra
(mm)
Raccordi ad azione singola Specifiche personalizzate

48.71 €

1 98 giorni Componenti correlati-----Accessori (ordinati separatamente)Ugello a tubo curvaIngresso / uscita NPN-100AssenteVariazione dell’ugello: ugello del tubo piegatore

128.81 €

1 98 giorni Componenti correlati-----Accessori (ordinati separatamente)Ugello a barra (dritto)Ingresso / uscita NPN-100AssenteVariazione dell’ugello: ugello a barra (dritto)

47.05 €

1 98 giorni Componenti correlati-----Accessori (ordinati separatamente)Ugello lungoIngresso / uscita NPN-100AssenteVariazione dell’ugello: ugello lungo

566.65 €

1 26 giorni Con ugelloStato carico/scaricoNon in dotazione±15VTipo automatico24 V DC-Staffa a LIngresso / uscita NPNHigh flow rate nozzle-⌀6: dimensione metricaAssente

586.02 €

1 26 giorni Con ugelloStato carico/scaricoNon in dotazione±15VTipo automatico24 V DC-Staffa a LIngresso / uscita NPNHigh flow rate nozzle-⌀6: dimensione metricaForma dell’ugello: tipo ad angolo retto

578.79 €

1 26 giorni Con ugelloStato carico/scaricoNon in dotazione±15VTipo automatico24 V DC-Staffa girevoleIngresso / uscita NPNHigh flow rate nozzle-⌀6: dimensione metricaAssente

Supporto tecnico