Codice articolo del costruttore: D-R732
Marca: SMC
Prezzo: 20.56 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo: Tipo sinistroso, con spia
Direzione ingresso elettrico: Horizontal
Lunghezza filo conduttore: 0.5 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-R732
Codice componente
|
---|
D-R732 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Direzione ingresso elettrico | Lunghezza filo conduttore (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.56 € | 1 | 7 giorni | Tipo sinistroso, con spia | Horizontal | 0.5 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensori reed, Montaggio diretto, D-R73 / D-R80, il codice articolo è il seguente: D-R732.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-R732.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo
Direzione ingresso elettrico
Lunghezza filo conduttore(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-R731 |
D-R731L |
D-R731Z |
D-R732L |
D-R732Z |
D-R801L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Direzione ingresso elettrico | Lunghezza filo conduttore (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.56 € | 1 | 4 giorni | Tipo destrorso, con spia | Horizontal | 0.5 | ||
23.15 € | 1 | 3 giorni | Tipo destrorso, con spia | Horizontal | 3 | ||
35.23 € | 1 | 7 giorni | Tipo destrorso, con spia | Horizontal | 5 | ||
23.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo sinistroso, con spia | Horizontal | 3 | ||
35.47 € | 1 | 4 giorni | Tipo sinistroso, con spia | Horizontal | 5 | ||
23.15 € | 1 | 7 giorni | Montaggio da destra, senza LED | In linea | 3 |