Interruttore automatico a stato solido, stile montaggio diretto, D-S79/D-S7P/D-T79(C) (D-S7P1)

Interruttore automatico a stato solido, stile montaggio diretto, D-S79/D-S7P/D-T79(C) D-S7P1
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D-S7P1

Marca: SMC

Prezzo: 39.77

Tempi di consegna: 39 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: Tipo destrorso, con spia

Tipo cablaggio: A 3 fili

Tipo di uscita: Tipo PNP

Lunghezza filo conduttore: 0.5 m

Tipo di connettore: Assente


(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma vedere il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-S7P1

Codice componente
D-S7P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Tipo cablaggio Tipo di uscita Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore Specifiche su ordinazione

39.77 €

1 39 giorni Tipo destrorso, con spiaA 3 filiTipo PNP0.5AssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione ingresso elettrico Horizontal

Si trova sulla pagina di Interruttore automatico a stato solido, stile montaggio diretto, D-S79/D-S7P/D-T79(C), il codice articolo è il seguente: D-S7P1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-S7P1.

Tipologia prodotto

Codice componente
D-S791SDPC
D-S792
D-S792L
D-S7P1-61
D-S7P1L
D-S7P1L-61
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Tipo cablaggio Tipo di uscita Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore Specifiche su ordinazione

47.97 €

1 26 giorni Tipo destrorso, con spiaA 3 filiTipo NPN0.5Connettore maschio M8 4 pinAssente

39.77 €

1 26 giorni Tipo sinistroso, con spiaA 3 filiTipo NPN0.5AssenteAssente

42.35 €

1 39 giorni Tipo sinistroso, con spiaA 3 filiTipo NPN3AssenteAssente

42.24 €

1 26 giorni Tipo destrorso, con spiaA 3 filiTipo PNP0.5AssenteSpecifiche del cavo flessibile resistente all’olio e alla flessione

42.35 €

1 3 giorni Tipo destrorso, con spiaA 3 filiTipo PNP3AssenteAssente

46.24 €

1 26 giorni Tipo destrorso, con spiaA 3 filiTipo PNP3AssenteSpecifiche del cavo flessibile resistente all’olio e alla flessione

Supporto tecnico