Connettore M8/M12 serie PCA/EX9/EX500

Connettore M8/M12 serie PCA/EX9/EX500
  • In Offerta fino al 31/12/2024
[Caratteristiche] È disponibile una gamma di cavi di comunicazione che supportano ogni standard di comunicazione.

(i)Nota

  • ■ Per la selezione/informazioni tecniche e caratteristiche sui prodotti dei cilindri pneumatici SMC,
    controllare qui.

    ■ Gestione dei prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
    Cliccare qui per un preventivo o per effettuare un ordine se si ha un numero di parte.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX9-AC002-2
EX9-AC002-3
EX9-AC002-4
EX9-AC005DN-SAPA
EX9-AC005DN-SSPS
EX9-AC005EN-PAPA
EX9-AC005MJ-SAPA
EX9-AC005MJ-SSPS
EX9-AC010-1
EX9-AC010-5
EX9-AC010-7
EX9-AC010DN-SAPA
EX9-AC010DN-SSPS
EX9-AC010EN-PAPA
EX9-AC010EN-PSRJ
EX9-AC010MJ-SAPA
EX9-AC020DN-SAPA
EX9-AC020DN-SSPS
EX9-AC020EN-PAPA
EX9-AC020EN-PSPS
EX9-AC020EN-PSRJ
EX9-AC020MJ-SAPA
EX9-AC020MJ-SSPS
EX9-AC030-1
EX9-AC030-5
EX9-AC030-7
EX9-AC030DN-SAPA
EX9-AC030DN-SSPS
EX9-AC030EN-PAPA
EX9-AC030EN-PSPS
EX9-AC030EN-PSRJ
EX9-AC030MJ-SAPA
EX9-AC030MJ-SSPS
EX9-AC050-1
EX9-AC050-5
EX9-AC050DN-SAPA
EX9-AC050DN-SSPS
EX9-AC050EN-PAPA
EX9-AC050EN-PSPS
EX9-AC050EN-PSRJ
EX9-AC050MJ-SAPA
EX9-AC050MJ-SSPS
EX9-AC100DN-SAPA
EX9-AC100DN-SSPS
EX9-AC100EN-PAPA
EX9-AC100EN-PSPS
EX9-AC100EN-PSRJ
EX9-AC100MJ-SAPA
EX9-AC100MJ-SSPS
EX9-AWES
EX9-AWTS
EX500-AC000-S
EX500-AC003-SAPA
EX500-AC003-SSPS
EX500-AC005-SAPA
EX500-AC005-SSPS
EX500-AC010-DN
EX500-AC010-SAPA
EX500-AC010-SSPS
EX500-AC030-SAPA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Protocollo di comunicazione Type Connector Dimensions

49.39 €

1 98 giorni CavoCompatibile con EX250-SDN1, EX250-SMJ2, EX250-SCA1ACavo alimentatorePer il collegamento tra l’unità SI e il blocco di alimentazione-

49.39 €

1 98 giorni CavoCompatibile con EX250-SPR1, EX250-SEN1Cavo alimentatorePer il collegamento tra l’unità SI e il blocco di alimentazione-

49.39 €

1 98 giorni CavoCompatibile con EX250-SAS3/5Cavo alimentatorePer il collegamento tra l’unità SI e il blocco di alimentazione-

63.89 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 0,5 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

59.90 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 0,5 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

70.87 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazioneM12/4 pin/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 0,5 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

61.89 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 0,5 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

55.92 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 0,5 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

33.19 €

1 98 giorni CavoCC-LinkCavo alimentatoreM12/5 pin/cavo B/presa/dritto/con un connettore lateraleLunghezza cavo 1 m

44.47 €

1 98 giorni CavoAS-InterfaceCavo alimentatore5 pin/dritto su entrambi i latiLunghezza cavo 1 m

37.85 €

1 98 giorni Cavo-Cavo con connettore M12Spina/cavo ALunghezza cavo 1 m

66.89 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 1 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

61.89 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 1 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

73.89 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazioneM12/4 pin/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 1 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

72.90 €

1 4 giorni CavoEtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKCavo di comunicazioneSpina/cavo D/RJ45Lunghezza cavo 1 m

64.90 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 1 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

71.89 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 2 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

67.90 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 2 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

79.85 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazioneM12/4 pin/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 2 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

70.87 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/4/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 2 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

81.69 €

1 4 giorni CavoEtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKCavo di comunicazioneSpina/cavo D/RJ45Lunghezza cavo 2 m

69.89 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 2 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

62.90 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 2 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

40.89 €

1 39 giorni CavoCC-LinkCavo alimentatoreM12/5 pin/cavo B/presa/dritto/con un connettore lateraleLunghezza cavo 3 m

50.95 €

1 98 giorni CavoAS-InterfaceCavo alimentatore5 pin/dritto su entrambi i latiLunghezza cavo 3 m

48.65 €

1 98 giorni Cavo-Cavo con connettore M12Spina/cavo ALunghezza cavo 3 m

78.87 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 3 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

72.85 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 3 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

85.85 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazioneM12/4 pin/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 3 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

75.87 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/4/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 3 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

90.48 €

1 39 giorni CavoEtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKCavo di comunicazioneSpina/cavo D/RJ45Lunghezza cavo 3 m

75.87 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 3 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

68.89 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 3 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

51.73 €

1 39 giorni CavoCC-LinkCavo alimentatoreM12/5 pin/cavo B/presa/dritto/con un connettore lateraleLunghezza cavo 5 m

61.74 €

1 98 giorni CavoAS-InterfaceCavo alimentatore5 pin/dritto su entrambi i latiLunghezza cavo 5 m

89.85 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 5 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

83.87 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 5 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

97.85 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazioneM12/4 pin/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 5 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

87.85 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/4/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 5 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

106.00 €

74.20 €

1 Stesso giorno

Stock

CavoEtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKCavo di comunicazioneSpina/cavo D/RJ45Lunghezza cavo 5 m

86.84 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 5 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

79.85 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 5 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

113.82 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 10 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

109.81 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 10 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

127.81 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazioneM12/4 pin/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 10 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

117.81 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/4/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 10 m/diametro esterno cavo 6,7 mm

152.68 €

1 7 giorni CavoEtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKCavo di comunicazioneSpina/cavo D/RJ45Lunghezza cavo 10 m

112.81 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 10 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

105.82 €

1 98 giorni CavoSPEEDCONCavo di comunicazionePin M12/5/entrambi i lati dirittiLunghezza cavo 10 m/diametro esterno cavo 7,7 mm

3.31 €

1 4 giorni Coperture per serratura-Tappo impermeabileM8/per prese-

3.31 €

1 4 giorni Coperture per serratura-Tappo impermeabileM12/per prese-

23.74 €

1 39 giorni Sistema bus di campo-Maschio morsettoM12/8 pin-

28.82 €

1 39 giorni Cavo-Cavo con connettore M128 pin, angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 0.3m

26.27 €

18.39 €

1 Stesso giorno

Stock

Cavo-Cavo con connettore M128 pin, dritto su entrambi i latiLunghezza cavo 0.3m

32.24 €

1 39 giorni Cavo-Cavo con connettore M128 pin, angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 0,5 m

28.82 €

1 39 giorni Cavo-Cavo con connettore M128 pin, dritto su entrambi i latiLunghezza cavo 0,5 m

39.82 €

1 39 giorni CavoDeviceNetCavo di comunicazionePresaLunghezza cavo 1 m

35.61 €

24.93 €

1 Stesso giorno

Stock

Cavo-Cavo con connettore M128 pin, angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 1 m

29.66 €

1 39 giorni Cavo-Cavo con connettore M128 pin, dritto su entrambi i latiLunghezza cavo 1 m

43.19 €

1 4 giorni Cavo-Cavo con connettore M128 pin, angolo su entrambi i latiLunghezza cavo 3 m

Loading...

Supporto tecnico