Sistema di distribuzione gateway per apparecchiature fieldbus (supporto di 64 punti), serie EX500

Sistema di distribuzione gateway per apparecchiature fieldbus (supporto di 64 punti), serie EX500
  • In Offerta
[Caratteristiche]
· I collettori di valvole e le unità di ingresso sono distribuiti attorno all’unità GW (gateway).
· Conforme ad altri protocolli sostituendo l’unità GW.
· Numero di ingressi/uscite = 64/64, il numero di uscite (numero di solenoidi) per porta di diramazione è 16.
· Numero di connessioni della batteria di valvole = fino a 4 unità, numero di connessioni dell’unità di ingresso = fino a 4 unità, lunghezza del cavo = fino a 10 m.
· L’impostazione dell’indirizzo per il manifold di valvole/unità di ingresso non è richiesta.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EEX500-IB1-E3
EEX500-IB1-E4
EEX500-IB1-E5
EEX500-IB1-E8
EEX500-IB1-M8
EEX500-IB1-T8
EX500-EB1
EX500-GPR1A
EX500-IB1
EX500-IE1
EX500-IE3
EX500-S001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Protocollo di comunicazione Formato uscita Type Number of Inputs/Outputs Connector Number of Stations Rated voltage Specifications

108.35 €

1 39 giorni Base collettore--Collettore di ingresso-Connettore M83--

109.03 €

1 4 giorni Base collettore--Collettore di ingresso-Connettore M84--

109.77 €

1 39 giorni Base collettore--Collettore di ingresso-Connettore M85--

111.77 €

1 4 giorni Base collettore--Collettore di ingresso-Connettore M88--

111.77 €

1 39 giorni Base collettore--Collettore di ingresso-Equipaggiamento misto M8, M128--

111.77 €

1 4 giorni Base collettore--Collettore di ingresso-Connettore M128--

7.02 €

4.84 €

1 Stesso giorno

Stock

Blocco/piastra di collegamento--Blocco estremità-----

534.73 €

1 2 giorni Sistema wirelessPROFIBUS DP-unità GW64 punti (input/output)----

93.48 €

66.37 €

1 Stesso giorno

Stock

Sistema wireless--Unità di ingresso-----

33.37 €

1 4 giorni Blocco/piastra di collegamento-Specifiche PNPBlocco di ingresso2 punti (input)Connettore M8---

39.66 €

28.16 €

1 Stesso giorno

Stock

Blocco/piastra di collegamento-Specifiche PNPBlocco di ingresso2 punti (input)Connettore M12---

156.23 €

1 4 giorni Sistema wireless-Sink/NPN (comune positivo)Unità SI16 punti (output)--24Valvola serie SV applicabile

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico