Eliminatore di nebbia / Controllore dell'eliminatore di nebbia, micro controllore dell'eliminatore di nebbia, 10/20/21-AWM, AWD

Eliminatore di nebbia / Controllore dell'eliminatore di nebbia, micro controllore dell'eliminatore di nebbia, 10/20/21-AWM, AWD
[Caratteristiche]
“Serie 10”: Serie Clean
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la generazione di polvere nelle camere bianche.
“Serie 20”: Specifiche senza rame e senza fluoro
· Adatto per ambienti in cui i materiali in Rame e Fluoro non sono desiderabili.
Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.
“Serie 21”: Rame/ Fluoro/silicone + bassa generazione di polvere
· Può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone.
· Struttura equivalente alla serie clean (il grasso e la forma dell’imballaggio differiscono dalla serie clean).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-AWD30-02BG-J
10-AWM40-F04B-JN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Filtro, livello di filtraggio Meccanismo di scarico Manometro Size of Body

151.42 €

1 11 giorni Rc1/40.01μmTipo di scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite)30

144.16 €

1 23 giorni G1/20.3μmTipo senza rilievo[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Regolatori + Disoleatore Qualità aria compressa Aria secca comune Pressione di esercizio max.(MPa) 1
Materiale bicchierino Involucro in policarbonato Protezione vaschetta Disponibile Direzione flusso Direzione flusso
Set Pressure 0.05–0.85MPa Drain Outlet Guida di scarico 1/4 Pressure Unit Unità targhetta identificativa e manometro: MPa
Tipo Serie Clean

Supporto tecnico