Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Classe isolamento | Tensione | Materiali di tenuta | Opzione | Materiale corpo | Staffa | Tipo valvola | Ingresso elettrico conduttore | Misura corpo | Tipo corpo | Modelli compatibili | Morsettiera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.73 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Assente | - | - | - | Condotto | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
15.73 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 12V DC | - | Assente | - | - | - | Condotto | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
30.52 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 100 V AC 50/60 Hz | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Condotto | - | - | VXP21 disponibile | Morsettiera | ||
30.52 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Condotto | - | - | VXP21 disponibile | Morsettiera | ||
23.19 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | H | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Condotto | - | - | VXP21 disponibile | Morsettiera | ||
19.03 € | 1 | 18 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 110V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
18.16 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
18.16 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
18.16 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
21.40 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 12V DC | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP21 disponibile | Morsettiera | ||
34.61 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 110V AC 50/60Hz | - | Luce | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP21 disponibile | Morsettiera | ||
41.19 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP21 disponibile | Morsettiera | ||
11.56 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Anello di tenuta | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
12.19 € | 1 | 28 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | H | 110V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Anello di tenuta | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
11.63 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | H | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Anello di tenuta | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
11.56 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | H | 240 V AC 50/60 Hz | - | Assente | - | - | - | Anello di tenuta | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
20.66 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Condotto | - | - | VXP22 disponibile | Nessuno | ||
35.40 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 220V AC 50/60Hz | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Condotto | - | - | VXP22 disponibile | Morsettiera | ||
28.11 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | H | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Condotto | - | - | VXP22 disponibile | Morsettiera | ||
27.68 € | 1 | 18 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 110V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP22 disponibile | Nessuno | ||
27.68 € | 1 | 18 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP22 disponibile | Nessuno | ||
27.68 € | 1 | 18 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP22 disponibile | Nessuno | ||
27.68 € | 1 | 28 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP22 disponibile | Nessuno | ||
26.24 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 12V DC | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP22 disponibile | Morsettiera | ||
21.47 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP22 disponibile | Morsettiera | ||
36.16 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 110V AC 50/60Hz | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP22 disponibile | Morsettiera | ||
25.00 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 220V AC 50/60Hz | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP22 disponibile | Morsettiera | ||
36.27 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP22 disponibile | Morsettiera | ||
11.56 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 100 V AC 50/60 Hz | - | Assente | - | - | - | Anello di tenuta | - | - | VXP22 disponibile | Nessuno | ||
16.44 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Anello di tenuta | - | - | VXP22 disponibile | Nessuno | ||
16.44 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Assente | - | - | - | Anello di tenuta | - | - | VXP22 disponibile | Nessuno | ||
16.44 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | H | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Anello di tenuta | - | - | VXP22 disponibile | Nessuno | ||
32.98 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Assente | - | - | - | Condotto | - | - | VXP23 disponibile | Morsettiera | ||
40.39 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 220V AC 50/60Hz | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Condotto | - | - | VXP23 disponibile | Morsettiera | ||
40.21 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Condotto | - | - | VXP23 disponibile | Morsettiera | ||
36.92 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | H | 110V AC 50/60Hz | - | Luce | - | - | - | Condotto | - | - | VXP23 disponibile | Morsettiera | ||
28.02 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 100 V AC 50/60 Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP23 disponibile | Nessuno | ||
28.02 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 200 V AC 50/60 Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP23 disponibile | Nessuno | ||
29.39 € | 1 | 18 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 110V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP23 disponibile | Nessuno | ||
29.39 € | 1 | 18 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP23 disponibile | Nessuno | ||
29.39 € | 1 | 28 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP23 disponibile | Nessuno | ||
28.02 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP23 disponibile | Nessuno | ||
32.89 € | 1 | 28 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP23 disponibile | Morsettiera | ||
41.19 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 220V AC 50/60Hz | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP23 disponibile | Morsettiera | ||
21.35 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | H | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Anello di tenuta | - | - | VXP23 disponibile | Nessuno | ||
133.10 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | B | - | PTFE | Assente | C37 o CAC408 | Con staffa | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 10 A | VXP21 | - | - | ||
156.71 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/2 | - | B | 220V AC 50/60Hz | PTFE | Soppressore della tensione di picco/con luce | C37 o CAC408 | Con staffa | Aperto quando eccitato | Condotto terminale | 10 A | VXP21 | - | - | ||
170.97 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | B | - | PTFE | Soppressore della tensione di picco/con luce | SUS | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 10 A | VXP21 | - | - | ||
197.61 € | 1 | 27 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | B | - | PTFE | Assente | SUS | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 10 A | VXP21 | - | - | ||
197.61 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/2 | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | PTFE | Assente | SUS | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 10 A | VXP21 | - | - | ||
117.68 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | H | 220V AC 50/60Hz | PTFE (FKM) | Assente | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Anello di tenuta | 10 A | VXP21 | - | - | ||
130.00 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | - | H | 220V AC 50/60Hz | PTFE (FKM) | Assente | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Anello di tenuta | 10 A | VXP21 | - | - | ||
144.39 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | - | H | 220V AC 50/60Hz | PTFE (FKM) | Assente | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Condotto terminale | 10 A | VXP21 | - | - | ||
166.90 € | 1 | 11 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | - | B | 220V AC 50/60Hz | NBR | Assente | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 15 A | VXP21 | - | - | ||
166.90 € | 1 | 11 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | - | B | - | NBR | Assente | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 15 A | VXP21 | - | - | ||
177.11 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | - | B | - | NBR | Luce | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 15 A | VXP21 | - | - | ||
166.89 € | 1 | 19 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | B | - | NBR | Assente | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 15 A | VXP21 | - | - | ||
182.26 € | 1 | 19 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | B | - | NBR | Soppressore della tensione di picco/con luce | C37 o CAC408 | Con staffa | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 15 A | VXP21 | - | - | ||
166.89 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | - | B | - | NBR | Assente | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 15 A | VXP21 | - | - | ||
179.18 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | - | B | - | NBR | Soppressore della tensione di picco/con luce | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 15 A | VXP21 | - | - |
Loading...
Liquido applicabile | Aria / Acqua / Olio / Gas / Vapore | Tipo di azionamento | Con pilota |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Misura nominale flangia tubo
Tensione
Materiali di tenuta
Opzione
Materiale corpo
Staffa
Tipo valvola
Ingresso elettrico conduttore
Misura corpo
Tipo corpo
Modelli compatibili
Morsettiera
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali