Valvola ad aria compressa a 3 porte Serie VTA301

Valvola ad aria compressa a 3 porte Serie VTA301
[Caratteristiche]
· Tipo di porting universale
・ Questo prodotto può essere utilizzato a una pressione di 0 MPa o superiore

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DXT060-32-4A
VOA301
VTA301-01
VTA301-01-B
VTA301-01-B-F
VTA301-01-F
VTA301-01-N
VTA301-02
VTA301-02-B
VTA301-02-B-F
VTA301-02-F
VTA301-02-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Liquido applicabile Ambiente d'esercizio A commutazione Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Staffa In dettaglio Tipo valvola Numero di raccordi Tipi di componenti correlati Specifiche

1.61 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati----------Piastra funzione-

47.69 €

1 4 giorni -Aria--Altro--Senza staffa-Per manifold---

43.85 €

1 4 giorni -Aria--[Rc (R)] Rc1/8-Senza staffa-Connessione universale---

46.37 €

1 29 giorni Funzionamento ad ariaAriaStandard / Resistenza alla polvereA 3 porte universale[Rc (R)] Rc1/8-10~50VTA301-3-Unità singola

46.37 €

1 11 giorni Funzionamento ad ariaAriaStandard / Resistenza alla polvereA 3 porte universaleG1/8-10~50VTA301-3-Unità singola

43.85 €

1 4 giorni -Aria--G1/8-Senza staffa-Connessione universale---

43.85 €

1 19 giorni Funzionamento ad ariaAriaStandard / Resistenza alla polvereA 3 porte universaleNPT1/8-10~50AssenteVTA301-3-Unità singola

43.85 €

1 4 giorni -Aria--[Rc (R)] Rc1/4-Senza staffa-Connessione universale---

46.37 €

1 29 giorni Funzionamento ad ariaAriaStandard / Resistenza alla polvereA 3 porte universale[Rc (R)] Rc1/4-10~50VTA301-3-Unità singola

46.37 €

1 11 giorni Funzionamento ad ariaAriaStandard / Resistenza alla polvereA 3 porte universaleG1/4-10~50VTA301-3-Unità singola

43.85 €

1 45 giorni Funzionamento ad ariaAriaStandard / Resistenza alla polvereA 3 porte universaleG1/4-10~50AssenteVTA301-3-Unità singola

43.85 €

1 11 giorni Funzionamento ad ariaAriaStandard / Resistenza alla polvereA 3 porte universaleNPT1/4-10~50AssenteVTA301-3-Unità singola

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico