Codice articolo del costruttore: 1555.500
Marca: HALDER
Prezzo: 13.83 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): M12
d: 12 mm
l1: 53 mm
l2: 18 mm
l3: 65 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1555.500
Codice componente
|
---|
1555.500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | 4 giorni | M12 | 12 | 53 | 18 | 65 | L12 | 60 |
Loading...
Materiale | Acciaio con trattamento termico | Classe di resistenza (acciaio) | 10.9 | Assenza minerali di conflitti | sì |
---|---|---|---|---|---|
Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Bulloni di fissaggio / esagono incassato / tolleranza k5 / 10,9, il codice articolo è il seguente: 1555.500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1555.500.
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1655.500 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Sistema | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.14 € | 1 | 4 giorni | M16 | 16 | 64 | 24 | 80 | L16 | 130 |