Codice articolo del costruttore: 1068.300
Marca: HALDER
Prezzo: 119.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
: 24 mm
: 12 mm
: - mm
Peso: 80 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1068.300
Materiale | Acciaio | Minerali di conflitto gratuiti | si | Conforme REACH | si |
---|---|---|---|---|---|
Sistema | V70 |
Si trova sulla pagina di Elementi di serraggio adattatore per cave, sistema V40 / V70, il codice articolo è il seguente: 1068.300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1068.300.
Configura
Proprietà di base
(mm)
Tipo
(mm)
(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1068.100 |
1068.200 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | (mm) | (mm) | (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.24 € | 1 | 4 giorni | 39.6 | 6.8 | 32.8 | 110 | |||
110.76 € | 1 | 4 giorni | 13 | 6.5 | - | 42 |