Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1200.700
Marca: HALDER
Prezzo: 3,409.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
a: 150 mm
b1: 400 mm
b2: 100 mm
b3: 60 mm
c: 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1200.700
Codice componente
|
---|
1200.700 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | y (mm) | Numero di cave a T a1 | Numero di cave a T a2 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,409.42 € | 1 | 4 giorni | 150 | 400 | 100 | 60 | 50 | 20 | 400 | 100 | - | 12 | 5 | 5 | 61 |
Loading...
Numero di anelli di collegamento del sistema di bloccaggio a punto zero (opzionale) | 4 | Materiale | Acciaio per utensili, ad alta resistenza | Sistema | V70 |
---|---|---|---|---|---|
Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Piastre base, V70eco, dimensioni complessive come i pallet DIN 55201, il codice articolo è il seguente: 1200.700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1200.700.
Configura
Proprietà di base
l3(mm)
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
c(mm)
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
y(mm)
Numero di cave a T a1
Numero di cave a T a2
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1200.800 |
1200.900 |
1203.300 |
1203.500 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | y (mm) | Numero di cave a T a1 | Numero di cave a T a2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,210.07 € | 1 | 4 giorni | 200 | 500 | 200 | 40 | 60 | 20 | 500 | 200 | - | 12 | 7 | 7 | 95 | |||
5,360.23 € | 1 | 4 giorni | 200 | 630 | 200 | 35 | 70 | 25 | 630 | 200 | - | 16 | 9 | 9 | 152 | |||
3,872.00 € | 1 | 4 giorni | 150 | 400 | 100 | 60 | 50 | 20 | 500 | 200 | 40 | 12 | 5 | 7 | 77 | |||
4,818.30 € | 1 | 4 giorni | 200 | 500 | 200 | 40 | 60 | 20 | 630 | 200 | 35 | 12 | 7 | 9 | 120 |