Squadre di staffaggio, semifinite (1906.210)

Squadre di staffaggio, semifinite 1906.210

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1906.210

Marca: HALDER

Prezzo: 3,125.04

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

a: 150 mm

b1: 400 mm

b2: 150 mm

h: 475 mm

h1: 400 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1906.210

Codice componente
1906.210
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
a
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
y
(mm)
Per l'uso con Quantità di fori di fissaggio n Peso
(g)

3,125.04 €

1 4 giorni 150400150475400400--15048112M124150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia GG Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico