Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1585.100
Marca: HALDER
Prezzo: 323.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
l1: - mm
l2: - mm
l3: - mm
n1: - mm
n2: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1585.100
Codice componente
|
---|
1585.100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | n1 (mm) | n2 (mm) | n3 (mm) | n2 | n3 | Peso (g) | Numero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1160 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio per utensili, temprato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Si trova sulla pagina di Liste di bloccaggio, lunghezza 100, 200, 300, 400–700, il codice articolo è il seguente: 1585.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1585.100.
Configura
Proprietà di base
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
n1(mm)
n2(mm)
n3(mm)
n2
n3
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1585.200 |
1585.300 |
1585.400 |
1585.500 |
1585.600 |
1585.700 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | n1 (mm) | n2 (mm) | n3 (mm) | n2 | n3 | Peso (g) | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2320 | - | |||
511.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3450 | - | |||
614.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | 400 | 250 | 100 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4620 | 2 | |||
710.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | 500 | 350 | 100 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5800 | 3 | |||
794.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 600 | 450 | 100 | 4 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6960 | 4 | |||
895.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | 700 | 550 | 100 | 5 | 7 | 13 | 7 | 13 | 8150 | 5 |