Cubi di staffaggio (1508.600)

Cubi di staffaggio 1508.600

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1508.600

Marca: HALDER

Prezzo: 17,336.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

a: 200 mm

b2: 200 mm

b3: 300 mm

d1: 12 mm

d2: M12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1508.600

Codice componente
1508.600
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
a
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
y
(mm)
Per l'uso con Quantità di fori di fissaggio n Numero di file di fori b1 Numero di file di fori l1 Sistema Peso
(g)

17,336.30 €

1 4 giorni 20020030012M1270064010063045020030016M168812L12426

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia GG Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico