Mensole (1510.100)

Mensole 1510.100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Mensole 1510.100
  • Mensole 1510.100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1510.100

Marca: HALDER

Prezzo: 1,340.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

b: 78 mm

d1: 12 mm

d2: M12 mm

l1: - mm

Sistema: L12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1510.100

Codice componente
1510.100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
Sistema Peso
(g)

1,340.49 €

1 4 giorni 7812M12-L128000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia, con rivestimento fosfatico Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Si trova sulla pagina di Mensole, il codice articolo è il seguente: 1510.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1510.100.

Tipologia prodotto

Codice componente
1510.200
1610.100
1610.200
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
b
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
Sistema Peso
(g)

2,017.08 €

1 4 giorni 7812M12-L1214.5

1,446.96 €

1 4 giorni 9816M16-L169800

2,046.37 €

1 4 giorni 9816M1660L1617.5

Supporto tecnico