Chiavi a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1032.100
1132.100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
Per l'uso con Sistema Peso
(g)

49.72 €

1 4 giorni 21010552.55M6V40100

54.82 €

1 4 giorni 25012562.58M10V70200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio, cementato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico