Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1012.100 |
1012.200 |
1012.300 |
1012.400 |
1112.100 |
1112.200 |
1112.300 |
1112.400 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Sistema | Peso (g) | Numero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.85 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 18 | 8.25 | 63 | 6.5 | 14.5 | 29 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 246 | 1 | |||
387.20 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 18 | 8.25 | 105 | 6.5 | 14.5 | 45 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 353 | 2 | |||
372.48 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 18 | 8.25 | 63 | 6.5 | 14.5 | 29 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 520 | 1 | |||
434.47 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 18 | 8.25 | 105 | 6.5 | 14.5 | 45 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 733 | 2 | |||
463.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | 14 | 24 | 13 | 100 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 1000 | 2 | |||
498.58 € | 1 | 4 giorni | 40 | 14 | 24 | 13 | 180 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 1450 | 5 | |||
475.57 € | 1 | 4 giorni | 70 | 14 | 24 | 13 | 100 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 2150 | 2 | |||
546.60 € | 1 | 4 giorni | 70 | 14 | 24 | 13 | 180 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 3240 | 5 |
Loading...
Materiale | Acciaio, cementato, rettificato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali