Supporti per lista di bloccaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1586.200
1586.201
1586.202
1586.210
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSb
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Materiale Peso
(g)
Per finitura - Figura

37.04 €

1 4 giorni 10-145-158-44-Acciaio per utensili, temprato701

49.39 €

1 4 giorni 10-145-158-4429Acciaio per utensili, temprato603

42.23 €

1 4 giorni 10-145-81-44-Acciaio per utensili, temprato502

44.95 €

1 4 giorni 1020--8--44--Alluminio30-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico