Tasselli di bloccaggio a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1031.100
1031.200
1031.300
1131.100
1131.200
1131.500
1131.600
1131.700
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Sistema Peso
(g)

72.28 €

1 4 giorni 151013.57.58.543.539.66.6-32.6V4067

58.58 €

1 4 giorni 151013.57.58.543.5136.5--V4022

65.75 €

1 4 giorni 151013.57.58.543.52412--V4042

67.76 €

1 4 giorni 2214221412.766699.544.559.5V70280

57.14 €

1 4 giorni 2214221412.7662211--V70100

119.43 €

1 4 giorni -------23.513.5--V70110

128.86 €

1 4 giorni -------401412-V70180

134.52 €

1 4 giorni -------6914.540-V70320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio, cementato, rettificato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico