Elementi blocchi a V lato destro / sinistro / destro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1548.700
1648.700
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
a
(mm)
b1
(mm)
d1
(mm)
s
(mm)
Sistema Peso
(g)

453.70 €

1 4 giorni 15481218L121300

461.63 €

1 4 giorni 17531620L161500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio, cementato, rettificato Posizione inserto prismatico lato destro Assenza minerali di conflitti
Conformità REACH Per finitura - Figura 2

Supporto tecnico