Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1148.100
Marca: HALDER
Prezzo: 410.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
b1: 14 mm
b2: 68 mm
d min: 18 mm
d max: 126 mm
d: 62 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1148.100
Codice componente
|
---|
1148.100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b1 (mm) | b2 (mm) | d min (mm) | d max (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 min (mm) | d3 max (mm) | d3 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | w (°) | y (mm) | Per l'uso con | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.96 € | 1 | 4 giorni | 14 | 68 | 18 | 126 | 62 | - | 13 | - | - | M6 | - | 16 | 4 | - | - | - | 100 | 148 | 35 | 120 | - | - | V70 | 690 |
Loading...
Materiale | Acciaio, cementato, rettificato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Si trova sulla pagina di Blocchi a V, il codice articolo è il seguente: 1148.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1148.100.
Configura
Proprietà di base
d1(mm)
d3 min(mm)
d3 max(mm)
h(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
y(mm)
Per l'uso con
b1(mm)
b2(mm)
d min(mm)
d max(mm)
d(mm)
d2(mm)
d3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
w(°)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1048.300 |
1048.500 |
1148.000 |
1148.200 |
1148.300 |
1148.500 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | b1 (mm) | b2 (mm) | d min (mm) | d max (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 min (mm) | d3 max (mm) | d3 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | w (°) | y (mm) | Per l'uso con | Sistema | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 38 | 8 | 44 | 30 | - | 6.6 | - | - | M4 | - | 10 | 2.6 | - | - | - | 66 | 85.21 | 20 | 90 | - | - | V40 | 158 | |||
421.77 € | 1 | 4 giorni | 32 | 10 | 8 | 35 | 22 | - | M8 | - | - | - | - | 36 | 48.55 | 14.5 | 13 | 2.6 | 40 | 10 | - | - | 6 | M6 | V40 | 343 | |||
383.44 € | 1 | 4 giorni | 14 | 38 | 18 | 66 | 32 | - | 13 | - | - | M6 | - | 16 | 4 | - | - | - | 87 | 111.5 | 35 | 120 | - | - | V70 | 330 | |||
383.44 € | 1 | 4 giorni | 14 | 38 | 14 | 44 | 32 | - | 13 | - | - | M6 | - | 16 | 4 | - | - | - | 90 | 111.5 | 35 | 90 | - | - | V70 | 325 | |||
410.96 € | 1 | 4 giorni | 14 | 68 | 14 | 83 | 62 | - | 13 | - | - | M6 | - | 16 | 4 | - | - | - | 104 | 148 | 35 | 90 | - | - | V70 | 695 | |||
467.66 € | 1 | 4 giorni | 54 | 14 | 12 | 67 | 40 | - | M12 | - | - | - | - | 60 | 83.3 | 24 | 19 | 5 | 70 | 18 | - | - | 12 | M12 | V70 | 1640 |