Codice articolo del costruttore: 22350.1960
Marca: HALDER
Prezzo: 77.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
d1: 8 mm
d2: M16 x 1,5 mm
Per lunghezza nominale l: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22350.1960
Si trova sulla pagina di Locating bushing with seal, plain, for lifting pins, il codice articolo è il seguente: 22350.1960.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22350.1960.
Configura
Proprietà di base
Tipo
d1(mm)
d2(mm)
Per lunghezza nominale l(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22350.1961 |
22350.1962 |
22350.1963 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | d1 (mm) | d2 (mm) | Per lunghezza nominale l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.65 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 x 1,5 | 15 | |||
104.11 € | 1 | 4 giorni | 12 | M24 x 1,5 | 15 | |||
116.12 € | 1 | 4 giorni | 16 | M30 x 2 | 25 |