Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1000.800
Marca: HALDER
Prezzo: 4,101.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
d1: 40 mm
d2: 20
Peso: 24.5 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1000.800
System | Dimensions | For screws | y | Number of T-slots | Weight | Art. No. | ||||||
a1 x a2 | c | d | l1 | l2 | l3 | l4 | ||||||
±0.013 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||||||||
V70 | 400 x 400 | 50 | 20 | 150 | 60 | 100 | 100 | M12 | 12 | 5 x 5 | 56 | 1100.700 |
V70 | 500 x 500 | 60 | 20 | 200 | 40 | 200 | 200 | M12 | 12 | 7 x 7 | 84 | 1100.800 |
V70 | 630 x 630 | 70 | 25 | 200 | 35 | 200 | 200 | M16 | 16 | 9 x 9 | 155 | 1100.900 |
V70 | 400 x 500 | 50 | 20 | 150 | 60/40 | 200 | 100 | M12 | 12 | 5 x 7 | 69 | 1103.300 |
V70 | 500 x 630 | 60 | 20 | 200 | 40/35 | 200 | 200 | M12 | 12 | 7 x 9 | 121 | 1103.500 |
System | Dimensions | y | Number of T-slots | Weight | Art. No. | ||||||||
a | b1 | b2 | b3 | c | d | l1 | l2 | l3 | |||||
[mm] | [mm] | [kg] | |||||||||||
V40 | 100 | 320 | 100 | 40 | 40 | 20 | 320 | 100 | 40 | 10 | 7 x 7 | 28 | 1000.800 |
Codice componente
|
---|
1000.800 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d1 (mm) | d2 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,101.30 € | 1 | 4 giorni | 40 | 20 | 24.5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
d1(mm)
d2
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali