Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length A (mm) | Misura raccordo (diametro) | Precisione filtraggio nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.69 € | 1 | 22 giorni | 9 | M3 | 10 | ||
25.69 € | 1 | 22 giorni | 9 | M3 | 20 | ||
25.69 € | 1 | 22 giorni | 9 | M3 | 40 | ||
25.69 € | 1 | 25 giorni | 9 | M3 | 70 | ||
25.69 € | 1 | 11 giorni | 9 | M3 | 100 | ||
28.06 € | 1 | 14 giorni | 17 | M5 | 10 | ||
28.06 € | 1 | 11 giorni | 17 | M5 | 20 | ||
34.94 € | 1 | 22 giorni | 9.7 | M3 | 5 | ||
35.03 € | 1 | 25 giorni | 9.7 | M3 | 10 | ||
35.04 € | 1 | 11 giorni | 9.7 | M5 | 10 | ||
34.94 € | 1 | 22 giorni | 9.7 | M5 | 20 | ||
34.94 € | 1 | 11 giorni | 9.7 | M5 | 70 | ||
34.91 € | 1 | 11 giorni | 9.7 | M5 | 100 | ||
34.91 € | 1 | 11 giorni | 9.7 | M5 | 120 | ||
44.16 € | 1 | 11 giorni | 38 | R1/8 | 2 | ||
44.56 € | 1 | 11 giorni | 38 | R1/8 | 5 | ||
44.46 € | 1 | 11 giorni | 38 | R1/8 | 10 | ||
44.56 € | 1 | 11 giorni | 38 | R1/8 | 20 | ||
44.46 € | 1 | 11 giorni | 38 | R1/8 | 40 | ||
44.56 € | 1 | 22 giorni | 38 | R1/8 | 70 | ||
49.36 € | 1 | 11 giorni | 52 | R1/4 | 2 | ||
49.36 € | 1 | 14 giorni | 52 | R1/4 | 5 | ||
60.01 € | 1 | 11 giorni | 52 | R1/4 | 40 | ||
36.71 € | 1 | 98 giorni | 53 | R3/8 | 2 | ||
49.36 € | 1 | 14 giorni | 53 | R3/8 | 10 | ||
49.36 € | 1 | 11 giorni | 53 | R3/8 | 20 | ||
61.51 € | 1 | 11 giorni | 58 | R1/2 | 2 | ||
61.57 € | 1 | 22 giorni | 58 | R1/2 | 5 | ||
31.01 € | 1 | 11 giorni | 13.5 | R1/8 | 2 | ||
31.01 € | 1 | 11 giorni | 13.5 | R1/8 | 40 | ||
31.01 € | 1 | 19 giorni | 13.5 | R1/8 | 70 | ||
31.03 € | 1 | 11 giorni | 13.5 | R1/8 | 100 | ||
31.03 € | 1 | 11 giorni | 13.5 | R1/8 | 120 | ||
47.10 € | 1 | 14 giorni | 19 | R1/4 | 20 | ||
47.11 € | 1 | 14 giorni | 19 | R1/4 | 70 | ||
47.10 € | 1 | 19 giorni | 20 | R3/8 | 5 | ||
47.10 € | 1 | 19 giorni | 20 | R3/8 | 10 | ||
47.10 € | 1 | 14 giorni | 20 | R3/8 | 70 | ||
47.61 € | 1 | 19 giorni | 20 | R3/8 | 100 | ||
38.79 € | 1 | 11 giorni | 20 | R3/8 | 120 | ||
38.79 € | 1 | 14 giorni | 23 | R1/2 | 120 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati (parti di ricambio) | Materiale elemento | Acciaio inox (SUS) |
---|
Configura
Proprietà di base
Length A(mm)
Misura raccordo (diametro)
Precisione filtraggio nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali