Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Protezione vaschetta | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Filtro in linea, elemento di ricambio | Filtro in linea, materiale involucro | Specifications | Size of Body | Accessory | Max Operating Pressure (MPa) | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.81 € | 1 | 4 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Guarnizione (scarico) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Scarico automatico per filettature Rc e G | - | - | - | - | ||
560.11 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1 | - | ||
587.89 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Staffa | 1 | - | ||
603.61 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1.6 | - | ||
631.37 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Staffa | 1.6 | - | ||
560.11 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con guida di scarico | 70D | Assente | 1.6 | - | ||
560.11 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1 | - | ||
587.89 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Staffa | 1 | - | ||
603.61 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1.6 | - | ||
560.11 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con guida di scarico | 70D | Assente | 1.6 | - | ||
587.89 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [G] G | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Staffa | 1 | - | ||
603.61 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [G] G | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1.6 | - | ||
631.37 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [G] G | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Staffa | 1.6 | - | ||
560.11 € | 1 | 4 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1 | - | ||
587.89 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Staffa | 1 | - | ||
603.61 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1.6 | - | ||
560.11 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con guida di scarico | 70D | Assente | 1.6 | - | ||
560.11 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [NPT] NPT | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1 | - | ||
587.89 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [NPT] NPT | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Staffa | 1 | - | ||
560.11 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 7000 | [NPT] NPT | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1 | - | ||
1,084.00 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 80D | Assente | 1 | - | ||
1,148.01 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 80D | Staffa | 1 | - | ||
1,127.50 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 80D | Assente | 1.6 | - | ||
1,084.00 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con guida di scarico | 80D | Assente | 1.6 | - | ||
1,084.00 € | 1 | 4 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 80D | Assente | 1 | - | ||
1,148.01 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 80D | Staffa | 1 | - | ||
1,127.50 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 80D | Assente | 1.6 | - | ||
1,191.50 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 80D | Staffa | 1.6 | - | ||
1,084.00 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con guida di scarico | 80D | Assente | 1.6 | - | ||
1,084.00 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [NPT] NPT | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 80D | Assente | 1 | - | ||
1,148.01 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 11000 | [NPT] NPT | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 80D | Staffa | 1 | - | ||
1,533.07 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Assente | 1 | - | ||
1,597.10 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Staffa | 1 | - | ||
1,576.57 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Assente | 1.6 | - | ||
1,640.57 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Staffa | 1.6 | - | ||
1,533.07 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Assente | 1 | - | ||
1,597.10 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Staffa | 1 | - | ||
1,576.57 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Assente | 1.6 | - | ||
1,640.57 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Staffa | 1.6 | - | ||
1,533.07 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con guida di scarico | 90D | Assente | 1.6 | - | ||
1,533.07 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Assente | 1 | - | ||
1,597.10 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Staffa | 1 | - | ||
1,576.57 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [G] G | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Assente | 1.6 | - | ||
1,533.07 € | 1 | 4 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [G] G | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Assente | 1 | - | ||
1,597.10 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [G] G | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Staffa | 1 | - | ||
1,576.57 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [G] G | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Assente | 1.6 | - | ||
1,640.57 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [G] G | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Staffa | 1.6 | - | ||
1,533.07 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [G] G | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con guida di scarico | 90D | Assente | 1.6 | - | ||
1,597.10 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [G] G | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con guida di scarico | 90D | Staffa | 1.6 | - | ||
1,533.07 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [NPT] NPT | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Assente | 1 | - | ||
1,533.07 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [NPT] NPT | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Assente | 1 | - | ||
1,597.10 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [NPT] NPT | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Staffa | 1 | - | ||
1,640.57 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 1μm | 14500 | [NPT] NPT | 2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 90D | Staffa | 1.6 | - | ||
119.23 € | 1 | 39 giorni | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70D | - | - | Elemento AFF | ||
140.16 € | 1 | 39 giorni | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80D | - | - | Elemento AFF | ||
161.11 € | 1 | 4 giorni | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90D | - | - | Elemento AFF | ||
418.56 € | 1 | 11 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1 | - | ||
438.61 € | 1 | 11 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Staffa | 1 | - | ||
438.61 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.6 | Applicable | Stainless Steel | Con guida di scarico | 70D | Staffa | 1.6 | - | ||
418.56 € | 1 | 7 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.1μm | 7000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | NA | 0.1~ 1.0 | Applicable | Stainless Steel | Con scarico automatico | 70D | Assente | 1 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Qualità aria compressa
Livello di filtrazione
Portata aria trattamento(L/min)
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Protezione vaschetta
Filtro in linea, elemento di ricambio
Filtro in linea, materiale involucro
Specifications
Size of Body
Accessory
Max Operating Pressure(MPa)
Compatible Models
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali